Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Produkt 190-9557 jest obecnie elementem zastąpionym.
Proponujemy zastąpienie elementem SRT0599.
Skontaktuj się z nami w przypadku dalszych pytań.
Sugerowany zamiennik ma podobną formę / dopasowanie / funkcję, ale nie jest zamiennikiem bezpośrednim ani wymiennym. Należy sprawdzić specyfikacje zamiennika, aby upewnić się, że spełni on wymogi danego zastosowania.
Kulowa śruba pociągowa, 1.500 in X 1.875 in, Kierunek gwintu: W prawo, ±0.004 in/ft, Liczba uruchomień: 4
Skróć:
Min: 1.0 in  Max: 288.0 in  z zaokrągleniem do 0,001 cala
Powiadomienie
Długość zostanie zaokrąglona do najbliższej długości całkowitej. Wartości tolerancji są oparte na długości całkowitej. Sprawdź nową długość całkowitą i długość gwintu:
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].