SRT0599

SRT0599
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 1.500 in X 1.875 in, Kierunek gwintu: W prawo, ±0.004 in/ft, Liczba uruchomień: 4

Czas realizacji:  5 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
Skróć:

Min: 1.0 in  Max: 288.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.
  • Śruby mają powłokę z czerni żelazowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 1.5000
D2 1.1880
D3 30.0000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 1,500 in
Średnica rdzenia 30,175 mm (1,188 in)
Skok gwintu 1,875 in
Długość śruby gwintowanej 240,000 in
Dokładność skoku gwintu 0,004 in/ft
Liczba uruchomień 4
Materiał Stal stopowa
Rozmiar końcowego czopa łożyska 30 mm
Typ gwintu Precyzyjne walcowane
Total Weight 5,16 lbs/ft

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?