Skip to content Skip to navigation

Taille

Pour une discussion de fond sur ce sujet, voir la section précédente sur la vitesse critique. lien

Calcul de la vitesse critique de la vis (régime maximal)
Un ensemble de vis possède un régime maximal de fonctionnement. Pour les vis en pouces, la vitesse critique peut être calculée à l’aide de la formule suivante :
nc = vitesse critique [tr/min]
dr = diamètre de la racine de la vis [po]
L = longueur non supportée ou longueur entre les roulements [po]
Cs = Facteur de fixation en bout. Voir tableau ci-dessous

Il est recommandé de travailler en dessous de 80 % de la vitesse critique de la vis.

Facteur de fixation en bout - vitesse critique

back to top