Skip to content Skip to navigation

Taille

La durée de vie est généralement évaluée à 90 % de confiance (norme L10), ce qui représente le temps pendant lequel 90 % des assemblages fonctionnent encore. La capacité de charge dynamique peut être utilisée pour calculer la durée de vie L10 du système de vis.

Pour les séries de vis en pouces, la durée de vie L10 est calculée en pouces de déplacement avec l’équation :

Pour les séries métriques, la durée de vie L10 est calculée en révolutions de déplacement avec l’équation :
Où :
C = charge dynamique de l’écrou à billes
Pouce - Lbs pour 1 million de pouces de course
Métrique - N ou kN pour 1 million de révolutions
F = Charge de fonctionnement - lbs. N ou kN pour correspondre aux unités de charge dynamique.
back to top