Skip to content Skip to navigation

Taille

Vitesse critique de l’écrou à billes (régime maximal)
La vitesse critique de l’écrou à billes, ou le régime maximal de l’arbre à l’intérieur de l’écrou, est limitée par la conception de l’écrou et est fonction de la vitesse des roulements à billes. Le dépassement du régime maximal de l’écrou à billes peut entraîner des dommages permanents aux composants de recirculation des billes. Les roulements à billes peuvent se détacher ou bloquer le système de retour. Si cela se produit, il y aura une défaillance complète de l’unité. Ne jamais dépasser le régime maximal de l’écrou à billes.

Calcul
La limite de régime de l’écrou à billes due à la vitesse du roulement à billes est souvent exprimée sous la forme d’un nombre DN. Compte tenu du numéro DN d’un écrou, le régime maximal peut être calculé à l’aide de la formule suivante :

n = DN/d0

n = vitesse de rotation de l’arbre [tr/min]
d0 = diamètre nominal de l’arbre [po ou mm]
DN = vitesse de rotation de l’écrou [po-tr/min ou mm-tr/min ].

Le calcul du DN est moins précis lorsqu’il se rapproche des diamètres de vis plus petits et peut donner des réponses irréalistes. Pour les régimes supérieurs à 4500 tr/min, une évaluation détaillée de la conception est recommandée.

Voici quelques valeurs typiques de DN pour plusieurs modèles de retour de billes :
  • 76 200 mm-tr/min (3000 po-tr/min) pour les systèmes de retour externe standard
  • 133 300 mm-tr/min (5250 po-tr/min) pour les systèmes de retour externe avec des déflecteurs solides
  • 140 000 mm-tr/min (5510 po-tr/min) pour les modèles à transfert interne
Voir les spécifications des produits pour confirmer les valeurs. Certains produits indiquent simplement le régime maximal au lieu de fournir la valeur DN.
back to top