Skip to content Skip to navigation

Instructions d’installation

L’ensemble de vis à billes doit être monté dans un système ou une machine comme indiqué dans les figures ci-dessous. La charge axiale de l’écrou est optimale pour les performances et la durée de vie et les installations ou applications à charge latérale doivent être évitées.

Tolérances de montage en pouces


Tolérances de montage métriques

Les installations typiques à vis à billes sont combinées avec des glissières linéaires pour fournir un support et un guidage. Les rails linéaires et les vis à billes doivent alors être alignés parallèlement pour éviter le grippage, l’augmentation du couple du système et une diminution de la durée de vie. La pratique d’installation typique consiste à faire « flotter » la vis à billes ou le rail linéaire dans l’alignement. Pour faire « flotter » une vis dans l’alignement, fixez le rail linéaire en position et ajustez les blocs de montage ou l’écrou pour minimiser l’erreur de parallélisme.
back to top