Skip to content Skip to navigation

Détails du produit


Famille WM

Les caractéristiques de la ligne de produits WM :
  • Entraînement par vis
  • Guidage par billes
  • Bande de couverture auto-réglable en plastique
  • Lubrification centrale
  • Supports de vis dans toutes les unités qui en ont besoin pour atteindre une entrée de 3 000 tr/min
Utilisation pour des applications nécessitant raideur, rigidité et précision.

Lubrification centrale

La lubrification centrale est une caractéristique standard sur les unités WM et MLSM. Les systèmes d’entraînement et de guidage sont commodément re-lubrifiés à partir d’un point central sur le chariot. Que ce soit à la main ou automatiquement, la maintenance est simple.

Supports de vis à billes

Le régime maximal d’une vis à billes (vitesse critique) est fonction de sa longueur non supportée. L’utilisation de supports de vis intermittents permet d’utiliser des vis à billes de grande longueur sans effet de fouet. Entrée de 3 000 tr/min pour TOUTE longueur. Cela permet d’obtenir des précisions plus étroites sur de grandes longueurs, ce qu’il faudrait autrement réaliser avec une unité à courroie.

Les supports de vis à billes sont une conception emboîtée. Le chariot se déplace, ramassant et déposant les supports de vis à des intervalles spécifiques.
back to top