Skip to content Skip to navigation

Détails du produit


Movopart

Les unités Movopart peuvent être utilisées dans des applications totalement ou partiellement supportées. Elles disposent d’un système d’étanchéité par bande de couverture en acier inoxydable qui protège les composants internes. Les unités Movopart sont disponibles jusqu’à une longueur de 12 mètres

Combinaisons disponibles

Le système linéaire Movopart est disponible en deux systèmes d’entraînement et deux systèmes de guidage différents. Cela fait un total de quatre combinaisons possibles qui permettent de choisir la bonne combinaison pour les exigences spécifiques de l’application.

Exemple de variations

Movopart est disponible en quatre tailles :
  • M50
    • Course jusqu’à 5 m
    • Charges jusqu’à 400 N
  • M55
    • Course jusqu’à 7 m
    • Charges jusqu’à 1 000 N
  • M75
    • Course jusqu’à 12 m
    • Charges jusqu’à 3 000 N
  • M100
    • Course jusqu’à 12 m
    • Charges jusqu’à 7 500 N
Vitesse de course jusqu’à 5 m/s avec entraînement par courroie.

back to top