Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

Pour simplifier le montage des moteurs, Thomson propose son kit d’adaptation RediMount, qui élimine la nécessité pour les utilisateurs de fabriquer sur mesure des brides intermédiaires entre l’unité linéaire et le moteur ou le réducteur. Le kit d’adaptation RediMount est désormais standard sur tous les systèmes de mouvement linéaire Thomson.
Pour savoir comment installer un moteur sur l’adaptateur RediMount, consultez la page de formation à l’installation. (lien)

Pour en savoir plus sur les avantages de l’adaptateur RediMount, continuez la lecture.

Unité linéaire avec RediMount et moteur installés

Les kits RediMount comprennent une bride et un accouplement à monter sur le moteur ou le réducteur fourni par le client. Les fixations de montage du moteur sont également incluses. La bride a été usinée pour correspondre au trous pilotes et de montage du moteur, tandis que l’accouplement a été alésé pour correspondre au diamètre de l’arbre du moteur.

RediMount sur une unité linéaire (moteur pas installé)

Chaque variation du kit RediMount est identifiée par un code à trois caractères qui peut être désigné dans le numéro de pièce global du système de mouvement linéaire. Le code RediMount, ainsi qu’une référence complète, peuvent être configurés en utilisant www.LinearMotioneering.com.
La vidéo suivante donne un aperçu du système RediMount.

Vidéo présentant la bride RediMount™


back to top