Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

Le roulement linéaire RoundWay est un roulement à rouleaux à recirculation de billes avec auto-alignement pour une utilisation dans des applications à forte charge et à usage intensif. Les roulements linéaires RoundWay sont idéaux pour les environnements contaminés par la poussière ou les débris et sont conçus pour fonctionner sur des arbres linéaires trempés.

Avantages en termes de performance :
  • Peut fonctionner sur des arbres avec des espaces entre eux
  • Pour une utilisation dans des surfaces extrêmement contaminées
  • Grandes capacités de charges
  • La conception rigide assure une grande précision tout en tolérant des charges de choc élevées
  • Capacité d’auto-alignement

Tailles disponibles :
  • Pouce : 1/2” – 4,0”
  • Capacité de charge : 970 - 70 000 lbs.

RoundWay® en V illustré sur un ensemble de rail de support

Le roulement à rouleaux linéaires RoundWay comprend quatre pièces de base :
  • Un chemin de roulement
  • Ensemble de rouleau
  • Axe de tourillon excentrique
  • Bloc de montage

Le roulement à rouleaux linéaires RoundWay roule sur un train de rouleaux concaves, qui se déplacent sur des arbres linéaires trempés. L’arbre doit être soutenu sur la face inférieure afin d’éviter toute déformation sous de lourdes charges.

Les RoundWays sont normalement montés sur la face inférieure d’un chariot. En tournant l’axe excentrique du tourillon, la hauteur du RoundWay peut être ajustée pour compenser les variations de la surface du dessous du chariot et pour éliminer l’accumulation de tolérances entre les éléments constitutifs. Le « point » à l’extrémité de l’axe du tourillon indique le point « haut » de l’excentricité.

Pièces de RoundWay® en S étiquetées.

Capacités de charge
Les roulements RoundWay ont une capacité de charge élevée pour leur taille. Jusqu’à 20 fois la capacité de charge des roulements Linear Ball Bushing® conventionnels.

Diverses capacités dynamiques du roulement

Vitesses de course
Les RoundWays peuvent atteindre une vitesse de 30,5 m/s (100 pi/s).

Vitesse maximale du roulement


RoundWay

back to top