Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

Dans certaines applications, des roulements lisses sont nécessaires. Il s’agit souvent d’applications contaminées, lavées, submergées ou de qualité alimentaire. Les FluoroNyliners sont des roulements lisses (sans roulements à billes à l’intérieur) qui assurent un mouvement autolubrifiant, à faible friction et fluide. Les FluoroNyliners peuvent être utilisés sur des matériaux d’arbres tendre comme l’acier inoxydable de la série 316 ou des arbres en aluminium.

Des versions standard et de qualité alimentaire du FluoroNyliner sont proposées.

FluoroNyliner standard

Le FluoroNyliner standard a un manchon en aluminium avec un revêtement de palier composite autolubrifiant (TEP 950). Des versions à auto-alignement sont disponibles.

Tailles disponibles :
  • Pouce : 1/4" – 2,0"
  • Capacité de charge : 300 - 12 500 lbs

FluoroNyliner de qualité alimentaire

Le FluoroNyliner de qualité alimentaire est conçu pour être utilisé dans les applications de transformation alimentaire, pharmaceutiques et médicales. Le manchon résistant à la corrosion est en acier inoxydable 303, tandis que le revêtement autolubrifiant est conforme aux normes de la FDA et de l’USDA. Comme le roulement n’utilise pas de roulements à billes, il peut fonctionner sur des arbres tendre tels que l’acier inoxydable 316 ou l’aluminium, ce qui fait que le FluoroNyliner de qualité alimentaire excelle dans les applications lavées.

Tailles disponibles :
  • Pouce : 3/8" – 1,5"
  • Capacité de charge : 500 - 7000 lbs

Exemple de FluoroNyliner standard


Exemple de FluoroNyliner de qualité alimentaire

back to top