Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

Les paliers à semelle sont disponibles en différentes configurations.
  • Ouvert ou fermé
  • Simple ou double
  • Ajustable/Non ajustable
  • Standard ou à bride
Tous les paliers à semelle sont fournis avec une bague installée. Tous les paliers à semelle sont fournis avec des frotteurs sauf indication contraire.

Regardez la vidéo ci-dessous ou continuez la lecture pour plus d’informations.

Les différents types de blocs de montage



Ouvert et Fermé

Les blocs de montage ouverts sont destinés aux arbres à support en continu, tandis que les blocs de montage fermés conviennent pour les applications à support d’extrémité.
Pour plus d’informations sur les supports d’extrémité, cliquez ici.
Pour plus d’informations sur les supports en continu, cliquez ici.


Simple et Double

Tous les blocs de montage sont fournis avec la douille installée. Les blocs de montage simples contiennent une douille, tandis que les blocs de montage doubles sont plus longs et contiennent deux douilles.

Réglable et non réglable

Les blocs de montage sont également disponibles avec des boîtiers réglables ou des boîtiers non réglables. Les blocs de montage réglables ont une vis de réglage, ou des vis dans le cas d’un double bloc de montage, qui permettent de régler le jeu radial entre l’arbre et la douille.


Standard et À bride

Les blocs de montage standard se montent avec la surface de montage parallèle à l’arbre. Des blocs de montage à bride sont disponibles pour les cas où la surface de montage est perpendiculaire à l'arbre. Les blocs de montage à brise existent uniquement de type fermé non réglable.

À quelques exceptions près, la plupart des configurations sont combinables. Par exemple, un montage standard fermé, double, réglable est disponible.



back to top