Skip to content Skip to navigation

Conception et théorie



Dans certains cas, le jeu entre l’arbre et la douille à billes peut être réglable. Cette vidéo explique comment cela peut être fait.


Les roulements « A » et MAM avec l’option réglable ont une fente coupée à travers le manchon extérieur. La fente permet de comprimer le manchon extérieur et donc de rapprocher les pistes de roulement de l’arbre. Les roulements ouverts ont toujours un segment manquant sur un côté du manchon extérieur et n’ont donc pas besoin d’une option réglable.
back to top