Skip to content Skip to navigation

Instructions d’installation

Procédure d’installation du rail

Nettoyez et inspectez toutes les surfaces d’accouplement pour détecter les bavures, les entailles, la saleté, etc. Une simple pierre peut être utilisée pour éliminer les petites imperfections des surfaces de montage.


Montage du rail
  1. Placez soigneusement le rail sur la surface de montage.
  2. Insérez des vis dans les trous de fixation et serrez-les légèrement.
  3. Bloquez le bord de référence du rail contre un bord de positionnement sur la surface de montage. Le bord de positionnement peut être un bord de référence usiné, un bord droit, une rangée de chevilles ou de clavettes, ou un autre bord contre lequel le rail peut être serré. Il doit être droit, soit dans les tolérances de montage, soit selon les exigences de l’application, selon ce qui est le plus strict.
  4. En partant du centre du rail vers l’extérieur, serrez chaque vis au couple de serrage recommandé.
  5. Si des rails parallèles doivent être utilisés, l’une des méthodes suivantes peut être employée pour obtenir le parallélisme recommandé :
    • deux bords de positionnement parallèles
    • une cale d’écartement ou un parallélisme entre les rails
    • l’utilisation de la plaque supérieure avec les chariots montés, pour localiser ou « faire flotter » le deuxième rail en place.
  6. Répétez les étapes 1 à 4 pour installer le deuxième rail.
  7. Insérez un bouchon de rail dans chaque contre-alésage du rail. Tapotez soigneusement les bouchons de rail en place en utilisant un matériau tendre comme le laiton ou le bois. Lorsqu’ils sont correctement installés, les bouchons de rail doivent être à fleur de la surface supérieure du rail. Ne pas trop enfoncer les bouchons de rail. Remarque : les bouchons de rail sont disponibles et sont expédiés avec tous les rails.
  8. Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite appliquer du ruban adhésif sur le dessus du rail. Pour les tailles 35 et inférieures, le ruban de rail peut être utilisé sans les bouchons de rail.
back to top