Skip to content Skip to navigation

Instructions d’installation


Décalage vertical du chariot

Un décalage vertical entre les chariots avant et arrière induira un moment de tangage sur les roulements.

Mesures de décalage vertical (vue de côté)

Décalage latéral du chariot

Un décalage latéral des bords de référence du chariot induira un moment de lacet.

Mesures de décalage latéral (vue de dessous)

Afin de minimiser les effets de ces moments de tangage et de lacet, des tolérances peuvent être trouvées dans le tableau ci-dessous. Cette tolérance décrit les attributs de la surface de montage parallèle à l’axe du rail, et la rectitude du bord de référence.

Le maximum S2 autorisé peut être calculé en obtenant (S2/b) à partir du tableau ci-dessous. Ensuite, en utilisant la formule suivante.
S2max = b x (S2/b)
back to top