Skip to content Skip to navigation

Maintenance

Le rail profilé doit recevoir une petite quantité de graisse ou d’huile pour fonctionner correctement.

Recommandations de graisse

Les graisses conseillées pour diverses applications sont les suivantes :

Applications générales
  • Lubrifiant NLGI de classe 2
Charges élevées
  • Lubrifiant EP2 (pression extrême NLGI grade 2)
Haute vitesse
  • Huile
Applications alimentaires
  • Thomson Linear Lube (graisse synthétique à base de Téflon)

Fréquence

La fréquence de lubrification dépend de plusieurs facteurs :
  • Cycle de service
  • Charge
  • Vitesse
  • Environnement
  • Niveau de contamination
Avec toutes ces variables, il est difficile de prévoir des intervalles précis. La fréquence minimale ne doit pas dépasser 1 an ou 100 km de course. L’essentiel est de maintenir un mince film de lubrifiant sur l’unité à tout moment.
back to top