Skip to content Skip to navigation

Instructions d’installation

Montage

La méthode de fixation ou de montage des ensemble de cannelure de roulements à billes varie selon l’application. Le diamètre extérieur de la bague extérieure de cannelure de roulement à billes peut être monté sur des engrenages, des pignons, des dispositifs d’embrayage, des tourillons ou des brides en l’insérant dans des adaptateurs ou des moyeux usinés. La fixation de l’adaptateur ou du moyeu à la bague extérieure de la cannelure peut être réalisée à l’aide d’une goupille ou d’une vis de blocage ou d’une clavette et d’une goupille.

Goupille ou vis de réglage

Une goupille ou une vis de réglage conviennent aux applications nécessitant un faible couple.

Montage à goupille ou vis de réglage

Clavette et goupille

Pour les applications nécessitant un couple de serrage élevé, utilisez l’agencement clavette et goupille ou deux clavettes.

Montage à clavette et goupille

back to top