Skip to content Skip to navigation

Instructions d’installation


Comme les roulements linéaires et les vis à billes, les cannelures à billes sont expédiées avec une huile antirouille (sauf indication contraire). L’huile antirouille n’assure pas une lubrification suffisante. Avant l’opération, les cannelures à billes doivent être lubrifiées.

L’objectif premier du lubrifiant est d’empêcher le contact inter-métallique des surfaces en mouvement. Son rôle secondaire est de protéger contre la corrosion et de minimiser l’usure. En général, le choix du lubrifiant pour une cannelure ou une vis à billes est similaire à celui d’un roulement à billes. De petites quantités d’huile ou de graisse peuvent être utilisées. Un point important de la lubrification de l’arbre est de veiller à ce qu’il y ait un film lubrifiant lorsque la bague extérieure se déplace le long de l’arbre.

Le choix du lubrifiant dépend souvent du type de lubrification utilisé dans les composants adjacents à la vis. Cependant, dans les applications générales - EP2, le lubrifiant extrême pression NLGI grade 2 est souvent un bon choix. Le fournisseur de lubrifiants est une bonne source de recommandations pour des applications spécifiques.

Pendant la durée de vie de l’unité, elle devra être re-lubrifiée. La fréquence de lubrification dépend des éléments suivants :
  • Cycle de service
  • Environnement
  • Niveau de contamination
Il est difficile de fournir une recommandation spécifique sur l’intervalle. La meilleure pratique consiste à s’assurer qu’il y a du lubrifiant sur la cannelure à tout moment et à ajuster l’intervalle de lubrification si nécessaire.
Test your knowledge
back to top