Skip to content Skip to navigation

Conception et théorie



Cannelure à billes coupée

Modèle de cannelure à billes

Une cannelure à billes se compose d’une bague intérieure et d’une bague extérieure correspondante contenant des bagues axiales et des roulements à billes. Les cannelures à billes fournissent un mouvement linéaire pratiquement exempt de friction tout en transmettant simultanément des charges de torsion. Les roulements à recirculation de billes réduisent la friction, ce qui assure une durée de vie prévisible et un fonctionnement fluide. Comme pour une vis à billes, les roulements à billes assurent le seul contact physique entre la bague intérieure et la bague extérieure. Toutefois, dans une cannelure à billes, la trajectoire des roulements à billes est droite et non hélicoïdale, ce qui permet d’obtenir un dispositif d’accouplement très efficace adapté à diverses applications impliquant un transfert de charge axiale et/ou une transmission de couple.

Comme dans le cas des vis à billes, les billes de la bague extérieure de la cannelure ne sont pas retenues. Si la bague extérieure est retirée de la bague intérieure, sans être transférée directement sur un arbre, les billes tomberont.
back to top