Skip to content Skip to navigation

Exemples d'application

Applications typiques


Exemple 1

Cet accouplement à translation monte la bague extérieure cannelée dans un moyeu claveté et goupillé pour des charges de couple maximales. Le moyeu est monté sur des roulements doubles espacés.

Exemple 2

Les cannelures à billes sont idéales pour un accouplement de translation dans les applications à grande vitesse. Notez l’utilisation d’un roulement suiveur dans le tube de torsion relié à la bague intérieure de la cannelure pour augmenter la plage de vitesse maximale.
back to top