Skip to content Skip to navigation

Détails du produit


Gamme d’actionneurs linéaires à moteur pas à pas

Les actionneurs linéaires à moteur pas à pas Thomson se composent des familles suivantes :
  • Vis-mère motorisée - vis rotative (MLS)
  • Vis-mère motorisée - écrou rotatif (MLN)
  • Vis-mère motorisée - actionneur (MLA)

MLS, MLN, MLA

Vis rotative (MLS)
Les configurations à vis rotative (MLS) ont une vis-mère directement fixée à l’arbre du moteur pas à pas, de sorte que lorsque le moteur est entraîné, la vis-mère tourne, ce qui fait que l’écrou d’entraînement se déplace axialement à travers la vis-mère. Un guidage externe de l’écrou d’entraînement est nécessaire pour que le mouvement se produise.

Écrou rotatif (MLN)
Dans les configurations à écrou rotatif (MLN), l’écrou d’entraînement est directement intégré dans l’arbre du moteur, de sorte que lorsque le moteur est entraîné, l’écrou d’entraînement tourne, ce qui fait que la vis-mère entre et sort du moteur. Un guidage externe de la vis-mère est nécessaire pour que le mouvement se produise.

Actionneur (MLA)
Les configurations à actionneur (MLA) sont des ensembles de type MLS avec des composants ajoutés pour guider l’écrou d’entraînement et agir comme une barrière contre les contaminations extérieures. Contrairement aux ensembles MLS, les ensembles MLA ne nécessitent pas de guidage externe de l’écrou d’entraînement pour que le mouvement se produise.
back to top