Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

Les MLS sont des vérins à vis rotative.

Comment la vis se fixe au moteur

La fixation du moteur à la vis-mère nécessite généralement (A) un ensemble d’accouplement, (B) un ajustement serré à contre-alésage ou (C) un ajustement serré à arbre creux. Le processus d’assemblage peut nécessiter l’utilisation d’adhésifs ou le soudage. Toutes ces solutions rendent difficile, voire impossible, le remplacement de la vis-mère ou la maintenance. Thomson a résolu ce problème avec (D) notre accouplement Taper-Lock breveté qui ne nécessite qu’une seule attache de retenue.

Fixation par vis

Conception Taper-Lock

La conception à vis rotative intègre notre concept Taper-Lock breveté qui permet de connecter la vis-mère à l’arbre moteur. Avec le concept Taper-Lock, les clients peuvent remplacer la vis dans le moteur sans avoir à renvoyer l’appareil à l’usine.

Conception Taper-Lock

La vidéo suivante montre à quel point il est facile de retirer et de remonter le Taper-lock Thomson.

Le Taper-Lock Thomson


Lecture supplémentaire

Pour plus d’informations sur les avantages du taper-lock, consultez l’article « Pourquoi les méthodes de connexion des moteurs à vis-mère sont importantes » dont le lien est ici.
back to top