Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
The CAD model for LC1600N24-200380LX is unavailable right now.
Our web team has been notified of the error and will get this fixed soon. For immediate assistance during regular business hours, contact Thomson Customer Support. Or, submit your contact information below and someone will get back to you asap.
Commandes disponibles pour l’utilisation d’une seule colonne élévatrice ou l’utilisation synchrone de deux colonnes élévatrices équipées de codeurs
Commandes de petite taille et légères actionnées via un panneau de commande (commandé séparément)
Des interrupteurs de fin de course électroniques (ELS) intégrés arrêtent automatiquement la colonne élévatrice à mi-course ou en fin de course
Aucun câblage n’est nécessaire pour les commandes car toutes les connexions sont effectuées par le biais de fiches
Caractéristiques techniques
Paramètre
DCG-154
DCG-254
Tension d’entrée : V CA
1 x 115 ± 6%
1 x 230 ± 6%
1 x 115 ± 6%
1 x 230 ± 6%
Fréquence d’entrée : Hz
50/60
50/60
50/60
50/60
Tension de sortie : V CC
24
24
24
24
Courant de sortie max.: A
4,8
4,8
2 x 4,8
2 x 4,8
Limites de temperature
de fonctionnement : °C
+5 à +45
+5 à +45
+5 à +45
+5 à +45
Cycle de service max.
@ 25 °C*: 25%
10
10
10
10
Temps allumé maximum: s
90
90
90
90
Poids de la commande: kg
0.6
0.6
1.9
1.9
Indice de protection
double isolation
double isolation
double isolation
double isolation
Interrupteurs de fin de
course électroniques
oui
oui
oui**
oui**
Homologations
CE
CE
CE
CE
Numéro de réf.
DCG24-1U-0154
DCG24-1U-0154
DCG24-2U-0254
DCG24-2U-0254
* La commande s’arrête si le cycle de service est dépassé et se réinitialise automatiquement lorsqu’elle a refroidi.
** La DCG-254 surveille les impulsions du codeur et non les courants du moteur. Si les impulsions arrivent trop lentement ou sont absentes, le mouvement de la colonne élévatrice est interrompu.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].