Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Parfaite pour les applications d’automatisation ergonomiques et médicales, la colonne élévatrice LC2000 de Thomson offre à votre application une solution tout-en-un et simple.
Grâce à son profilé extrudé à trois pièces, sa capacité de charge de 2 000 N et son mécanisme de vis-mère télescopique, la colonne LC2000 offre un rapport extension/rétraction idéal.
Cette colonne autoporteuse est fabriquée en aluminium anodisé extrudé. La conception esthétique ne requiert aucun revêtement ni bâchage supplémentaire.
De plus, la LC2000 est reconnue par la CEM pour les applications médicales et son fonctionnement silencieux est conforme aux normes CE relatives aux exigences en matière de bruit audible. Les protections, comme les interrupteurs de fin de course, font de cette unité un produit idéal pour votre application.
Paramètre | LC2000 |
---|---|
Charge maximum: N (lbs) | 2000 (450) |
Couple de charge maximum, dynamique/statique : Nm (lbf - in) |
150* / 500 (1,327 / 4,425) |
Vitesse à vide/à charge maximum : mm/s (in/s) |
19 / 15 (0.75 / 0.59) |
Tensions d’entrée disponibles : V CC | 24 |
Course de commande minimum (S) : mm (pouces) |
200 (7.9) |
Course de commande maximum (S) : mm (pouces) |
600 (23.6) |
Limites de température de fonctionnement : °C (°F) |
0 à +40 (32 à 104) |
Cycle de service à pleine charge @ 20 °C (68 °F): % |
15 |
Temps allumé maximum : s | 60 |
Section de filetage : mm2 (po2) | 1.5 (0.0023) |
Longueur de câble standard : mm (pouces) | 1900 (75) |
Indice de protection | IP44 |
* Charges dynamiques supérieures jusqu’à 400 Nm disponibles sur demande, contactez le service client.
Paramètre | LC2000 |
---|---|
Type de vis | vis-mère télescopique |
Restriction interne | oui |
Commande manuelle | non |
Freinage dynamique | non* |
Frein de maintien | oui |
Protection de fin de course | interrupteurs de fin de course |
Protection de mi-course | non* |
Protection du moteur | non* |
Connexion du moteur | câble |
Connecteur moteur | fiche Molex à 8 broches |
Homologations | CE CEM pour les applications médicales** |
Options | rétroaction de position du codeur |
Commandes compatibles DCG-180 DCG-280 |
utilisation d’une seule unité utilisation synchrone de deux unités |
* Le freinage dynamique, la protection de mi-course et la protection du moteur sont fournis lorsqu’ils sont utilisés avec la commande DCG.
** Émission : EN 61000-6-3:2001, EN 60601-1-2:1993, EN 55011 classe B. Immunité : EN 61000-6-2:2001, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Thomson présente les atouts liés à la synchronisation de plusieurs colonnes élévatrices à l'aide d'un seul dispositif de contrôle. Cette vidéo explique comment réinitialiser les appareils de rétroaction du codeur sur toutes les colonnes, même avec des charges différenciées. Utilisable dans des applications comme de grands postes de travail ergonomiques ou des plateaux médicaux.
Kyle Thomson, responsable de la gamme de colonnes élévatrices, présente différentes applications médicales et ergonomiques pour les colonnes élévatrices de Thomson et fournit des détails sur de nombreux avantages et caractéristiques offerts par la technologie de colonne. Vous trouverez également l’interview d’un ingénieur en fabrication expert de Videojet qui explique la manière dont ils ont intégré les colonnes élévatrices dans leurs processus de fabrication afin d’augmenter la sécurité des employés.
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1159 KB |
Actionneurs linéaires | 9799 KB | |
Actionneurs linéaires | 5661 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo download the models below, you will need to sign in.
Caractéristiques techniques | ||||
---|---|---|---|---|
Paramètre | DCG-180 | DCG-280 | ||
Tension d’entrée : V CA | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% |
Fréquence d’entrée : Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tension de sortie : V CC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Courant de sortie max.: A | 8 | 8 | 2 x 8 | 2 x 8 |
Limites de temperature de fonctionnement : °C |
+5 à +45 | +5 à +45 | +5 à +45 | +5 à +45 |
Cycle de service max. @ 25 °C*: 25% |
10 | 10 | 10 | 10 |
Temps allumé maximum : s | 60 | 60 | 60 | 60 |
Poids de la commande : kg | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 |
Indice de protection | double isolation | double isolation | double isolation | double isolation |
Interrupteurs de fin de course électroniques |
oui | oui | oui** | oui** |
Homologations | CE | CE | CE | CE |
Numéro de réf. | DCG24-1U-0180 | DCG24-1M-0180 | DCG24-2U-0280 | DCG24-2M-0280 |
* La commande s’arrête si le cycle de service est dépassé et se réinitialise automatiquement lorsqu’elle a refroidi.
** La DCG-280 surveille les impulsions du codeur et non les courants du moteur. Si les impulsions arrivent trop lentement ou sont absentes, le mouvement de la colonne élévatrice est interrompu.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].