Skip to content Skip to navigation
Colonnes élévatrices LC3000 de Thomson

Colonnes élévatrices LC3000

La colonne élévatrice LC3000 de Thomson offre à votre application une solution tout-en-un et simple, parfaite pour les applications d’automatisation ergonomiques et médicales.

Grâce à son profil extrudé à trois pièces, sa capacité de charge de 3 000 N et son mécanisme d’entraînement à vis à billes, la LC3000 offre une capacité de charge élevée et une amplitude de moment élevée.

Aucun revêtement ni bâchage ne sont nécessaires grâce à sa conception esthétique en aluminium anodisé extrudé. Elle répond même aux exigences des matériaux pour la plupart des applications médicales.

Les unités LC3000 sont fournies de série avec des interrupteurs de fin de course intégrés et des trous de montage prépercés pour une installation facile. Lorsqu’elles sont installées, aucune maintenance n’est requise.

Vue d'ensemble

LC3000 : caractéristiques techniques

Paramètre LC3000
Charge maximum : N (lbs) 3000 (674.43)
Couple de charge maximum,
dynamique/statique : Nm (lbf - in)
400 / 500 (3,540 / 4,425)
Vitesse à vide/à charge maximum :
mm/s (pouces/s)
8 / 6 (0.31 / 0.24)
Tensions d’entrée disponibles : V CC 24
Course de commande minimum (S) :
mm (pouces)
200 (7.87)
Course de commande maximum (S) :
mm (pouces)
400 (15.75)
Limites de température de fonctionnement :
°C (°F)
0 à +40 (32 à 104)
Cycle de service à pleine charge @
20 °C (68 °F): %
10
Temps allumé maximum : s 60
Section de filetage : mm2 (po2) 1.5 (0.0023)
Longueur de câble standard : mm (pouces) 1900 (75)
Indice de protection IP44

LC3000 : caractéristiques générales

Paramètre LC3000
Type de vis vis à billes
Restriction interne oui
Commande manuelle non
Freinage dynamique non*
Frein de maintien oui
Protection de fin de course interrupteurs de fin de course
Protection de mi-course non*
Protection du moteur non*
Connexion du moteur câble
Connecteur moteur fiche Molex à 8 broches
Homologations CE
Options rétroaction de position du codeur
Commandes compatibles
DCG-180
DCG-280

utilisation d’une seule unité
utilisation synchrone de deux unités

*  Le freinage dynamique, la protection de mi-course et la protection du moteur sont fournis lorsqu’ils sont utilisés avec la commande DCG.       

LC3000 : caractéristiques et avantages

  • Pour des applications d’automatisation ergonomiques et médicales
  • Colonne autoporteuse en aluminium anodisé extrudé
  • Légère et silencieuse
  • Entraînement à vis à billes à fonctionnement fluide
  • Capacités élevées de couple de charge
  • Longueur courte en position rétractée
  • Aucun besoin de maintenance
  • Frein de maintien de charge
  • Interrupteurs de fin de course intégrés
back to top