Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La rigidez de los perfiles de rieles para rodillos de la Serie 500 se logra a través del uso del equivalente de una disposición de rodamientos en oposición, complementada con rodillos especiales coronados para evitar la carga del borde del rodillo en caso de desalineación. Esto produce una menor deformación elástica bajo carga en comparación con un carro de bolas o una disposición rodamientos de dos caras. Las guías para rodillos también tienen mayor capacidad de carga que los perfiles de rieles para bolas gracias a la mayor superficie de contacto a lo largo del rodillo.
Grado de precisión, ideal para aplicaciones de alta precisión con valores de carga elevados
Características de los sistemas de rodillos Serie 500:
Disposición de pistas para rodillos de dos respaldos
Tapa del extremo reforzada de nailon 6,6
Los sellos de los extremos y longitudinales incluidos de fábrica ofrecen protección contra la suciedad
Clase de precisión (tolerancia de montaje):
P: grado de precisión (±20 μm)
S: grado de superprecisión (±10 μm)
U: grado de ultraprecisión (±5 μm)
Opciones de precarga ("C" indica la carga dinámica del carro):
1: 0,03 C
2: 0,08 C
3: 0,13 C
Tamaños (mm):
25
35
45
55
65
Tecnologías avanzadas de esmerilado y rectificación
Rieles más rectos
Recorrido optimizado de los rodillos con caminos de recirculación personalizados moldeados con inserción de accesorios metálicos
Suavidad de desplazamiento
Bajo ruido
Elementos intercambiables
Cualquier carro se puede usar en un riel de la misma clase de precisión sin afectar la precisión del sistema
Rodillos con perfil especial de corona
Capacidades de carga líderes en la industria
Evita cargar los bordes de los rodillos
Mínima fricción de los rodillos
Configuraciones de carros
A: estándar
B: estándar, largo
C: angosto
D: angosto, largo
Características de los sistemas de rodillos Serie 500:
Disposición de pistas para rodillos de dos respaldos
Tapa del extremo reforzada de nailon 6,6
Los sellos de los extremos y longitudinales incluidos de fábrica ofrecen protección contra la suciedad
Clase de precisión (tolerancia de montaje):
P: grado de precisión (±20 μm)
S: grado de superprecisión (±10 μm)
U: grado de ultraprecisión (±5 μm)
Opciones de precarga ("C" indica la carga dinámica del carro):
1: 0,03 C
2: 0,08 C
3: 0,13 C
Tamaños (mm):
25
35
45
55
65
Tecnologías avanzadas de esmerilado y rectificación
Rieles más rectos
Recorrido optimizado de los rodillos con caminos de recirculación personalizados moldeados con inserción de accesorios metálicos
Suavidad de desplazamiento
Bajo ruido
Elementos intercambiables
Cualquier carro se puede usar en un riel de la misma clase de precisión sin afectar la precisión del sistema
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].