Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

La Serie 400 es una solución de perfiles de rieles para aplicaciones de transporte con presupuestos ajustados y está diseñada como reemplazo directo, con carcasas y patrones de orificios estándar de la industria. Los carros enjaulados y no enjaulados utilizan el mismo diseño de riel, lo que permite la utilización eficiente del inventario, ya que se necesita almacenar un solo tipo de riel para cualquiera de los tipos de carro.

Características de la Serie 400:
  • Disposición de pistas de bolas de dos caras a 45°
  • Los carros con y sin jaula usan el mismo diseño de riel
  • Sistema de retorno de bolas de polímero
  • Los sellos de los extremos y longitudinales incluidos de fábrica ofrecen protección contra la suciedad
  • Los canales de lubricación dirigen la grasa a las pistas de bolas individuales
  • Clase de precisión (tolerancia de montaje):
    • N: grado normal (±100 μm)
    • H: grado de alta precisión (±40 μm)
  • Opciones de precarga ("C" indica la carga dinámica del carro):
    • 0: holgura
    • 1: 0,03 C
  • Tamaños (mm):
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 45
    • 55
Configuraciones de carros
  • A: estándar
  • B: estándar, largo
  • C: angosto
  • D: angosto, largo
  • E: angosto, alto
  • F: angosto, largo, alto
  • G: angosto, corto
  • K: angosto, compacto

Estilo de riel

Los estilos de rieles disponibles son los siguientes:
  • A: montaje con pernos desde arriba (estándar)
  • U: montaje con pernos desde abajo
Se dispone de rieles de hasta cuatro metros sin uniones. Con uniones, no hay límite de longitud.


Rieles estilos A y U (de izquierda a derecha)

Accesorios para carros

El carro estándar viene con un sello de doble reborde y baja fricción, así como sellos longitudinales laterales

Accesorios opcionales:
WR: cepillo de goma adicional
ZZ: raspador metálico
OW: depósito de aceite
K: sello de bajo arrastre

Los accesorios están diseñados para apilarse sobre la tapa del extremo actual

Accesorios para carros

Opción de bolas enjauladas

En la opción de bolas enjauladas, las bolas están encapsuladas en una cadena de polímero flexible que circula alrededor de la pista junto con las bolas. Los carros con la opción de bolas enjauladas usan el mismo riel que los carros estándar. La opción de bolas enjauladas tiene varias ventajas:
  • Reducción de 6 dB en el nivel de ruido
  • Desplazamiento hasta 30 % más suave que con un carro estándar
  • La lubricación queda más contenida durante la recirculación de las bolas

Opción de bolas enjauladas

back to top