Skip to content Skip to navigation

Diseño y teoría



Los husillos de rosca o de avance son una herramienta precisa y económica para ubicar cargas bajas o medias a lo largo de un eje lineal.

¿Cómo funcionan los husillos de rosca?

Los husillos de rosca funcionan de forma muy similar a un perno y una tuerca. Los husillos de rosca son muy similares a una simple tuerca que avanza a lo largo de un perno. La principal diferencia es que los pernos y las tuercas están diseñados para sujetar cosas, mientras que los husillos de rosca están diseñados para mover cosas de un sitio a otro. Las roscas de un husillo de rosca están diseñadas y optimizadas específicamente para usar en aplicaciones de movimiento lineal.

Algunos husillos de rosca también se conocen como husillos ACME.

"Husillo de rosca" y "husillo de avance" son términos genéricos que se usan para hacer referencia a husillos de transmisión roscados que utilizan superficies que deslizan una respecto de otra para transmitir una carga.

"ACME" es un término que se usa para hacer referencia a una forma específica de rosca. Todos los husillos ACME son husillos de rosca, pero no todos los husillos de rosca son husillos ACME. La norma de roscas ACME se divide en clases (como 2G, 3G, 2C, etc.) que tienen tolerancias ligeramente distintas. Las formas de las roscas ACME se pueden comprobar fácilmente usando calibres de roscas. La norma de roscas ACME está diseñada para facilitar la fabricación y el intercambio de piezas.

La mayoría de los husillos de rosca empleados para movimiento lineal utilizan roscas patentadas por un fabricante específico y no roscas ACME.

back to top