Skip to content Skip to navigation

Diseño y teoría


Husillos de rosca

¿Por qué usar un husillo de rosca?


Un motivo es que no hay recirculación de bolas, lo que elimina el ruido asociado. Además, como no hay bolas ni mecanismos para su recirculación, el conjunto es más compacto.

Otra ventaja de un husillo de rosca es que no es necesario templar el husillo. Los husillos se pueden hacer de acero inoxidable resistente a la corrosión. El uso de un husillo más blando evita tener que recocerlo antes de mecanizar los extremos.

Una selección de tuercas personalizadas

Excelente relación precio-rendimiento

Un husillo de rosca tiene un diseño simple con pocas piezas. Como hay tan pocas piezas, las tuercas son más fáciles de personalizar. Se pueden crear tamaños y diseños personalizados rápidamente para adaptarse a necesidades únicas. Las tuercas se pueden hacer de polímeros personalizados o de bronce. Las tuercas pueden ser moldeadas, aterrajadas o mecanizadas

Los plásticos con lubricación interna y los revestimientos opcionales de PTFE reducen o incluso eliminan el mantenimiento necesario. Los husillos de acero inoxidable 300 y los plásticos son buenos materiales para usar en salas limpias o instrumentos.

Muchos husillos de rosca son autobloqueantes. Esto reduce la necesidad de incorporar un freno en aplicaciones verticales o para retener una carga.

Todo esto se traduce en una excelente relación costo-rendimiento (valor).

Diferencias entre husillos de bolas y husillos de avance

A la hora de seleccionar componentes de movimiento lineal, es común preguntarse si conviene usar un husillo de bolas o un husillo de rosca. El video anterior aborda muchas de las diferencias entre ambos.

back to top