Skip to content Skip to navigation

Dimensionamiento

La vida útil generalmente se especifica con una confianza del 90 % (vida útil nominal L10), que corresponde a la vida útil alcanzada por el 90 % de los conjuntos. La capacidad de carga dinámica puede usarse para calcular la vida útil nominal L10 del sistema.

En los husillos de la serie imperial, la vida útil nominal L10 se calcula en pulgadas de desplazamiento de acuerdo con la siguiente ecuación:

En los husillos de la serie métrica, la vida útil nominal L10 se calcula en revoluciones de desplazamiento de acuerdo con la siguiente ecuación:
donde:
C = capacidad de carga dinámica de la tuerca de bolas
Sistema imperial: lb cada 1 millón de lb de carrera
Sistema métrico: N o kN cada 1 millón de revoluciones
F = carga de trabajo (lb) N o kN (en las mismas unidades que la capacidad de carga dinámica).
back to top