Skip to content Skip to navigation

Dimensionamiento

Velocidad angular crítica de la tuerca de bolas (rpm máximas)
La velocidad crítica de la tuerca de bolas o velocidad angular máxima del eje dentro de la tuerca depende del diseño de la tuerca y es función de la velocidad de las bolas. Superar la velocidad angular máxima de la tuerca de bolas puede causarles daños permanentes a los componentes de recirculación. En particular, las bolas podrían salirse del sistema de retorno o quedar atascadas. Si eso ocurre, la unidad fallará por completo. Nunca supere la velocidad angular máxima de la tuerca de bolas.

Cálculo
A menudo, el límite de velocidad angular de la tuerca de bolas se expresa con un índice DN. Dado el índice DN de una tuerca, su velocidad angular máxima se puede calcular de acuerdo con la siguiente fórmula:

n = DN/d0

donde
n = velocidad angular del eje [rpm]
d0 = diámetro nominal del eje [in o mm]
DN = índice de velocidad nominal de la tuerca [in-rpm o mm-rpm]

El cálculo basado en el índice DN es menos preciso para diámetros menores y puede dar como resultados valores inverosímiles. Para la operación a velocidades superiores a 4500 rpm, se recomienda una evaluación de diseño detallada.

Los siguientes son valores típicos del índice DN para distintos diseños de retorno de bolas:
  • 76 200 mm-rpm (3000 in-rpm) para sistemas estándar de retorno externo
  • 133 300 mm-rpm (5250 in-rpm) para sistemas de retorno externo con desviadores sólidos
  • 140 000 mm-rpm (5510 in-rpm) para diseños de transferencia interna
Para confirmar los valores específicos de un producto, consulte sus especificaciones. Algunos productos indican directamente la velocidad angular máxima en lugar del índice DN.
back to top