Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La guía lineal de riel de perfil de la serie 400 es la nueva incorporación a la gama de productos de guías lineales de Thomson. La serie 400 es una solución de riel de perfil de transporte rentable para aplicaciones en las que los costes tienen especial importancia y se ha diseñado como alternativa excelente con receptáculo y disposición de orificios estándar en el sector. La disposición de los rodamientos con guías de bolas en dos caras proporciona conformidad durante la instalación, además de la misma capacidad de carga en todas las direcciones. Tanto los carros con jaula como sin jaula utilizan el mismo diseño de riel, lo que aumenta la eficacia del inventario, ya que solo es necesario almacenar un tipo de riel para cada tipo de carro.
Variedad de bolas con jaula/bolas de la serie 400 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchura | Estándar | Estrecho | |||||||
Longitud | Largo | Largo | Largo | Corto | Compacto | ||||
Altura | Alto | Alto | |||||||
Indicador | A | B | C | D | E | F | G | K | |
Tamaño (mm) |
15 | X | X | X | X | X | X | ||
20 | X | X | X | X | X | X | |||
25 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
30 | X | X | X | X | X | X | X | ||
35 | X | X | X | X | X | X | X | ||
45 | X | X | X | X | X | X | |||
55 | X | X | X | X | X | X |
400 Series Express Program | 388 KB |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 8074 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 8061 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7792 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7348 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 4508 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].