Cuando se necesita movimiento lineal preciso para una aplicación, ya sea una adaptación en un sistema existente o un diseño en un sistema nuevo, los conjuntos de carro y guía lineal de riel de Thomson son una opción óptima.
La oferta completa de conjuntos de carros y guías lineales de perfiles de riel de Thomson incluye una amplia variedad de estilos, tamaños y características exclusivas producida de acuerdo con las dimensiones estándar de la industria.
Guías lineales de riel con rodillos Serie 500
La rigidez se logra a través del uso del equivalente de una disposición de rodamientos en oposición, complementada con rodillos especiales coronados para evitar la carga del borde del rodillo en caso de desalineación. Esto produce una menor deformación elástica, ya que la carga aumenta en comparación con una disposición de carro de bolas o rodamientos enfrentados. Una bola proporciona un área de punto de contacto único, en tanto que un rodillo proporciona un área de contacto de línea mucho más grande. El resultado es una capacidad de carga notablemente más alta y un menor desgaste, con mínima fricción rodante.
5Guía lineal de riel con bolas Serie 500
Esta guía de riel está fabricada con acero para rodamientos de alta calidad. Casi la totalidad de los carros y elementos rodantes y de rieles son de acero endurecido. La tapa del extremo está fabricada en nailon de alta resistencia, reforzado con fibra de vidrio, con sello de goma de nitrilo.
Guías lineales de perfiles de riel Serie 400
Esta guía de riel es una solución ideal para aplicaciones con presupuestos ajustados y está diseñada como reemplazo directo con patrones de cerramiento y orificio estándar de la industria. Los carros enjaulados y no enjaulados utilizan el mismo diseño de riel, lo que permite la utilización eficiente del inventario, ya que se necesita almacenar un solo tipo de riel para cualquiera de los tipos de carro.
Guías lineales MicroGuide®
Este sistema de guías en miniatura, fabricado en acero inoxidable, proporciona resistencia a la corrosión en determinadas aplicaciones de lavado y limpieza de salas. La geometría de ranuras de bolas con arco gótico y dos vías permite la aplicación de riel simple. También es ideal para requisitos de cerramiento de diseño pequeño en equipos de procesamiento de semiconductores y equipos de diagnóstico médico.
Guías lineales Serie T
Este producto de alta calidad, una alternativa liviana, flexible y más acorde, está fabricado en una aleación de aluminio aeronáutico con acero endurecido, placas de carga y recorridos de bolas. Además, es una opción ideal para aplicaciones que requieren inercia de peso reducido. Este sistema de guías de aluminio utiliza insertos de acero endurecido en carros y riel para proporcionar una solución de bajo peso para aplicaciones críticas de alto rendimiento.
Cuando se especifican las guías lineales para sus aplicaciones, existen dos tipos entre los que se puede elegir: cuadradas (perfiles) y redondas (ejes). La aplicación determinará qué tipo de guía lineal de riel debe utilizarse.
La guía de riel cuadrada es óptima para aplicaciones de carga elevada que requieren buena rigidez y alta precisión. Estas guías lineales de riel alcanzan su rendimiento a través de la rectificación de las vías de bolas en el riel, que se ajustan a las bolas. La aplicación clásica de los rodamientos de perfiles de riel es en la industria de máquinas herramienta, donde la capacidad de carga, la rigidez y la precisión son fundamentales. La guía de riel redonda ofrece varias ventajas propias, que incluyen la capacidad de funcionar sin inconvenientes cuando se monta en superficies imperfectas o cuando se utiliza para movimientos verticales con cargas pesadas.
Para obtener un análisis más detallado sobre la elección de guías lineales de riel cuadradas o redondas, haga clic aquí.