Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die Linearaktuatoren von Thomson bieten perfekte Lösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die Produktfamilien bieten serienmäßige und kundenspezifische Hublängen von bis zu 1 m und Tragzahlen von bis zu 16 kN – ideal auch für den Umstieg von Hydraulik auf Elektrik. Die für Gleichstrom (12, 24, 36 V) oder Wechselstrom (115, 230, 400 V) ausgelegten Modelle sind optional mit einer breiten Auswahl an Steuerungen und Zubehör lieferbar. Für höhere Lastbereiche, längere Hublängen oder sonstige anwendungsspezifische Lösungen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
Sie erwägen den Umstieg von Hydraulik auf Elektrik? Kontaktieren Sie einen Thomson-Produktmanager für Aktuatoren, um mehr zu erfahren.
Die nächste Evolution elektrischer Aktuatoren ist da. Tragzahlen bis 25.000 N. Einschaltdauer bis 100 %. Smarte Steuerung.
Optimieren Sie Ihre Konstruktion mit einem speziell angepassten Linearaktuator.
Elektrische Linearaktuatoren, die Drehbewegungen mittels Getriebe und Kugel- oder Trapezgewindetrieb in lineare Bewegungen umwandeln, sind die sauberere, sicherere, effizientere und kostengünstigere Alternative zu hydraulischen oder pneumatischen Lösungen. Die Integration von Linearaktuatoren in Maschinen beseitigt die Risiken im Zusammenhang mit gefahrenträchtigen Arbeitssituationen. Bisher mühevolle manuelle Prozesse werden effizient automatisiert.
Ein Linearaktuator ist eine mechanische Vorrichtung zur Umwandlung einer rotatorischen in eine lineare Bewegung. Er dient dazu, Objekte entlang einer Geraden zu bewegen oder zu steuern. Dank ihrer Fähigkeit, präzise und kontrollierte Bewegungen auszuführen, spielen Linearaktuatoren in vielfältigen Branchen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Effizienz, Automatisierung und Bedienkomfort zu verbessern. Zum Einsatz kommen sie in der Industrieautomatisierung, der Materialhandhabung, im Automobilbau, in der Luft- und Raumfahrttechnik, aber auch in Geräten des täglichen Lebens.
Ein Linearaktuator besteht in der Regel aus einem Elektromotor, einer Spindel sowie einer Mutter oder einem Schlitten. Der Motor überträgt seine Drehbewegung auf die Spindel, wodurch sich die Mutter bzw. der Schlitten entlang der Spindel bewegt. Durch diese Linearbewegung kann der Aktuator seine Kolbenstange je nach Drehrichtung des Motors aus- oder einfahren. Somit bietet ein Aktuator präzise und kontrollierte lineare Bewegungen für verschiedene Anwendungen in Branchen wie der Automatisierungstechnik oder der Automobilindustrie.
Die Wahl des für Ihre Anwendung am besten geeigneten Linearaktuators basiert auf mehreren kritischen Faktoren:
Seit mehr als 50 Jahren setzen die leistungsstarken Elektro-Linearaktuatoren von Thomson in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen – Landmaschinen, Materialfluss, medizinisches Gerät, Fertigungsautomatisierung und vieles mehr – den Maßstab für Langlebigkeit bei hoher Belastung. Gefertigt aus robusten, hochwertigen Komponenten, sind diese 24- und 12-Volt-Linearaktuatoren vollkommen wartungsfrei, enthalten keine Fluide, die austreten könnten und lassen sich auf einfache Weise in vorhandene Automatisierungsprozesse integrieren. Unsere „smarten“ Schwerlast-Linearaktuatoren enthalten eine eingebaute Elektronikplatine für erweiterte Steuerungsoptionen und eine höhere Leistungsfähigkeit.
Sollte trotz unseres breiten Angebots kein Linearaktuator zu Ihren anwendungstechnischen Anforderungen passen, passen die erfahrenen Thomson-Ingenieure gemeinsam mit Ihnen Ihren Aktuator solange an, bis er exakt Ihren Vorgaben entspricht. Die verfügbaren Sonderlösungen umfassen erweiterte Steuerungsmöglichkeiten, Synchronisierungsfunktionen, Hublängen, Versorgungsspannungen oder die Bus-Kommunikation, um nur einige zu nennen.
Thomson unterstützt Sie mit einer Reihe von Online-Quellen, ganz gleich, an welcher Stelle im Entscheidungsprozess Sie sich gerade befinden:
Entdecken Sie unsere neuesten Videos zu Linearaktuatoren – von smarter Aktorik bis zu elektrohydraulischen Linearaktuatoren und vieles mehr.
Das ist der Thomson Electrak® XD Linearaktuator. Er liefert ausreichend Kraft, um noch mehr Hydrauliksysteme abzulösen, ist aber zugleich intelligenter, kompakter und effizienter als konkurrierende Technologien. Mit Tragzahlen von bis zu 25.000 N setzt dieses Modell neue Maßstäbe bei der Handhabung schwerer Lasten. Eine Einschaltdauer von bis zu 100 %, maximale Hublängen von 1200 mm und Geschwindigkeiten bis zu 75 mm/s unterstreichen eindrucksvoll seine Leistungsfähigkeit. Soll der XD Ihr nächstes Entwicklungsprojekt revolutionieren?
Erfahren Sie mehr über den elektro-hydraulischen Aktuator Thomson H-Track. Er verfügt über einen patentierten fluidtechnischen Antrieb für hohe Tragzahlen bei extremen Anwendungen, eine kompaktere Einbaugröße als Aktuatoren identischer Tragzahl sowie Eindringungsschutz und Korrosionsfestigkeit.
Was ist smarte Aktorik und wie können Ihre Anwendungen davon profitieren? Håkan Persson, Global Product Line Director für Aktuatoren bei Thomson, erläutert die Besonderheiten eines smarten Elektro-Aktuators, dessen integrierte Elektronik, die idealen Einsatzbereiche und zeigt Ihnen drei Thomson-Produktreihen mit diesen Eigenschaften.
Thomson Electrak® HD Linearaktuatoren waren wichtiges Element beim bahnbrechenden Design des Tribine-Mähdreschers. Eingebaut in die Dreschkörbe rund um den Rotor und die Korntankklappen, fiel die Wahl auf diese Komponenten unter anderem wegen ihrer Kommunikationsfähigkeit über ein CAN-Bus-Netzwerk, ihrer dynamischen Bremsfunktion und vieler weiterer intelligenten Funktionen.
Thomsons Product Line Specialist Travis Gilmer und Elektroingenieur Chris Jones besprechen die Leistungsmerkmale des Electrak HD und erläutern warum er stärker, intelligenter und robuster als alle Linearaktuatoren ist, die Thomson bisher entwickelt hat. Seine Bordelektronik macht separate Steuerungen überflüssig, seine hohe Verstellkraft erweitert das Feld hydraulischer Anwendungen zur „Elektrifizierung“ – und er erfüllt die Abnahmekriterien härtester Umgebungsbedingungen
Synchronisierung: Noch mehr Kontrolle und Leistung für die smarten Thomson-Linearaktuatoren
Linearaktuatoren | 9795 KB | |
Linearaktuatoren | 9799 KB | |
Linearaktuatoren | 5661 KB | |
Linearaktuatoren | 4558 KB | |
M-Track Actuators | 792 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4971 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4997 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 5028 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4992 KB | |
Warner Linear H-Track Actuators | 2414 KB |
Besprechen Sie mit einem Thomson-Experten die „Elektrifizierung“ Ihrer Maschinendesigns.
Klicken Sie hierWARNER-LINEARAKTUATOREN | |||
B-Track | ![]() |
— | — |
H-Track | ![]() |
— | — |
M-Track | ![]() |
— | — |
Electrak XD LINEARAKTUATOREN | |||
Electrak XD LINEARAKTUATOREN | ![]() |
— | — |
Electrak HD LINEARAKTUATOREN | |||
Electrak HD LINEARAKTUATOREN | ![]() |
— | — |
Electrak MD | |||
Electrak MD | ![]() |
— | — |
Electrak LL | |||
Electrak LL | ![]() |
— | — |
Electrak Throttle LINEARAKTUATOREN | |||
Electrak Throttle LINEARAKTUATOREN | ![]() |
— | — |
Elektrischer Hochleistungs-Linearaktuator Max Jac | |||
MaxJac Linearaktuatoren | ![]() |
— | — |
GLEICHSTROM-LINEARAKTUATOREN | |||
Electrak 050 Linearaktuatoren | ![]() |
— | — |
Electrak LA14 Linearaktuatoren | ![]() |
— | — |
Electrak 1 Linearaktuatoren | ![]() |
— | — |
Electrak 1SP | ![]() |
— | — |
Electrak 10 Linearaktuatoren | ![]() |
— | — |
WECHSELSTROM-LINEARAKTUATOREN | |||
Electrak LA24 Linearaktuatoren | ![]() |
— | — |
Electrak 205 Linearaktuatoren | ![]() |
— | — |
Antriebslose Linearaktuatoren | |||
Electrak FA14 Linearaktuatoren (Acme screw) | ![]() |
— | — |
KOLBENSTANGENLOSE LINEARAKTUATOREN (LOADMASTER LM80) | |||
Loadmaster LM80 | ![]() |
— | — |
Rotary AKTUATOREN | |||
Rotationsaktuatoren DGB | ![]() |
— | — |
Ältere Linearaktuatorprodukte | |||
![]() |
— | — | |
Electrak Pro Linearaktuatoren | ![]() |
— | — |
Electrak 5 | ![]() |
— | — |
Electrak 10 | ![]() |
— | — |
WhisperTrak Linearaktuatoren | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].