Antriebslösungen für militärische Boden- und Wasserfahrzeuge
Kampfeinsätze bergen heute neue Herausforderungen und verlangen einer in die Jahre kommenden Infrastruktur immer höhere Leistung und Flexibilität ab. Vor diesem Hintergrund müssen Hersteller schnelle, intelligente Lösungen liefern, die es dem Militär ermöglichen, sein wichtigstes Kapital zu schützen – die Soldaten. Thomson hat auf der Grundlage seiner langjährigen Erfahrung in der Entwicklung von kreativen und robusten Lösungen für die mobile Geländetechnik eine rasch zu implementierende Lösung entwickelt, die für die einzigartigen Erfordernisse des Verteidigungsmarktes schnell und einfach angepasst werden kann. Die Antriebslösungen von Thomson zeichnen sich über die einfache Anpassbarkeit hinaus durch eine lange Lebensdauer und umfassende Wartungsfreiheit aus. Diese Lösungen können einfach in neue und vorhandene Fahrzeuge integriert werden und lassen sich mit minimalem Aufwand für spezielle Anwendungen anpassen.
Effiziente Lösungen
Warum Thomson?
Bewährte Leistung in der Luftfahrt und Verteidigung
Thomson liefert seit über 50 Jahren innovative und zuverlässige Lösungen für die Luftfahrt und Verteidigung. Dank des kommerziellen Erfolgs seiner robusten Lösungen für die mobile Geländetechnik ist Thomson in der Lage, seinen Kunden einen schnellen Service zu bieten und auf alle Anforderungen seiner Kunden einzugehen.
Die umfangreichste Linearantriebsreihe auf dem Markt
Zusätzlich zu einem umfangreichen Fachwissen in den Bereichen Anwendung und Engineering bietet Thomson die zurzeit vielfältigste Produktfamilie elektrischer Linearaktuatoren, Präzisionslinearaktuatoren und Hubspindeln auf dem Markt. Dies versetzt uns in die Lage, Ihnen Lösungen für ein breites Spektrum einzigartiger Anwendungen mit dynamischen Lasten bis zu 50.000 N zu liefern. Thomson weiß, worauf es bei sauberer Energie ankommt, und ist bestrebt, Ihnen die Lösungen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Unser Erfolg speist sich aus: