Die Fertigungsautomation, auch Fertigungsautomatisierung, ist ein Markt, in dem die Linearantriebsprodukte von Thomson großflächig zum Einsatz kommen. Hierbei werden Lineartechnik-Produkte von Thomson für die unterschiedlichsten Anwendungen genutzt – von kleinen, einfachen Maschinen bis zu den komplexesten Anlagen, die man sich vorstellen kann. Wo immer ein Maschine benötigt wird, die etwas schieben, ziehen, heben, drehen oder bewegen soll, liefert Thomson eine passende Linearkomponente. Zu den typischen Anwendungsbereichen gehören:
What is smart actuation and how can your applications benefit from it? Håkan Persson, the Global Product Line Director for Actuators at Thomson, walks you through the makings of a smart electric actuator, its integrated electronics, where it is best applied and three Thomson actuator families offering these solutions.
Dieses Video behandelt den Aufbau und die Installation von Kugelgewindetrieben. Es erlätert die Funktion von Kugelgewindetrieben im Anwendungsdesign sowie die Komponenten eines Kugelgewindetriebes und einer Kugelgewindemutter. Außerdem wird die Montage einer Kugelgewindemutter auf eine Spindel dargestellt und das Einsetzen von Kugellagern für den Fall, dass einige Lager während der Montage herausfallen.