Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson Kugelkeilwellen, die Rotations- und Linearbewegungen auf derselben Welle ermöglichen, bieten hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer unter wechselnden Betriebsbedingungen. Kugelkeilwellen eignen sich ideal für Anwendungen, die hohe Geschwindigkeiten, Vibrations- und Stoßfestigkeit, präzise Positionierung sowie hohe Torsionsbelastbarkeit erfordern.
Wenn Sie Thomson Präzisions-Kugelkeilwellen mit bearbeiteten Enden bestellen, müssen Sie keine Extra-Zeit oder Zusatzkosten befürchten. Ob Längsbohrungen, Außengewinde, Einfach- oder Zweifach-Abstufungen oder Ringnute: unsere Optionen zur Endenbearbeitung sind Standard erfordern keine zusätzliche Planungszeiten* oder Kosten.
* Für zehn (10) oder weniger Thomson Präzisions-Kugelkeilwellen erfolgt die Endenbearbeitung in drei (3) Arbeitstagen.
Optimal für Anwendungen, die hohe Geschwindigkeiten, Vibrations- und Stoßfestigkeit und eine präzise Positionierung erfordern. (Metrisch)
Hohe Zuverlässigkeit, Effizienz und Vielseitigkeit für extreme Anwendungen mit hohen Torsionskräften. (Zoll)
Komplettsystem mit Keilwelle und Mutter
Endenbearbeitung ist Standard
Endenbearbeitung ist Standard
Mutter mit Flansch für vereinfachte Montage.
Mutter in gerader, zylindrischer Bauform ohne Flansch.
Mutter mit Flansch für vereinfachte Montage.
Mutter in gerader, zylindrischer Bauform ohne Flansch.
An beiden Enden gerade und gefast geschnitten.
Verschiedene Standard-Bearbeitungsoptionen, an beiden Enden konfigurierbar.
An beiden Enden gerade und gefast geschnitten.
Verschiedene Standard-Bearbeitungsoptionen, an beiden Enden konfigurierbar.
An beiden Enden gerade und gefast geschnitten.
Verschiedene Standard-Bearbeitungsoptionen, an beiden Enden konfigurierbar.
Thomson Kugelkeilwellen vereinfachen XYZ-Bewegungen in lineare und rotierende Bewegung und reduzieren so die Anzahl benötigter Teile und damit die Komplexität, um ein Teil aufzunehmen und woanders abzulegen. Weniger Bauteile und ein vereinfachtes Design resultieren in niedrigeren Kosten, höherer Effizienz, weniger Wartung und kürzeren Lieferzeiten.
Schnellere Bewegungen und eine exaktere Positionierung verkürzen die Produktionstakte, was insbesondere für die Massenproduktion entscheidend ist. Thomson Präzisions-Kugelkeilwellen vereinfachen diese Systeme, indem sie sowohl lineare als auch rotierende Bewegungen auf nur einer Welle ermöglichen. Ihre robuste Bauweise macht sie zu einer zuverlässigen Lösung für die Werkzeugaufnahme bei Robotik-Anwendungen wie der CNC-Bearbeitung.
Die hohe Tragzahl der Thomson Präzisions-Kugelkeilwellen liefert die benötigte Steifigkeit, wenn sie durch schwere Teile belastet werden. Darüber hinaus sorgt das Design der Mutter dafür, die Drehbewegung bei Stillstand zu sperren.
Dank ihrer hohen Genauigkeit sind Thomson Präzisions-Kugelkeilwellen die ideale Lösung für viele Anwendungen der Maschinenautomation. Bei einer Honmaschine ist hohe Präzision unverzichtbar, um eine gleichmäßige, kombinierte Dreh- und Linearbewegung sicherzustellen.
Vielfältige Arten der Standard-Endenbearbeitung verfügbar, an beiden Enden konfigurierbar.
Bei Bedarf können wir die Enden nach Ihrer Zeichnung bearbeiten und Ihnen dennoch denselben Konfigurationskomfort wie bei den Standard-Varianten bieten.
Diameter
Active Races
Keyway
The nominal diameter of the ball spline.
Number of active races.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceDiese wahlweise mit Flansch- oder Zylindermutter erhältlichen Kugelkeilwellen erfüllen die Anforderungen hochpräziser Antriebssysteme mit mehreren Bewegungsachsen.
ProduktfinderDie mit und ohne Passfedernuten erhältlichen Kugelkeilwellen erlauben schnelle, reibungsarme Linearbewegung unter hohen Torsionslasten.
ProduktfinderOptimieren Sie Ihre Konstruktion mit einer speziell angepassten Kugelkeilwelle.
Thomson Kugelkeilwellen ermöglichen Rotations- und Linearbewegungen auf derselben Welle und bieten damit vielseitige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedlichste Industrieanwendungen.
Kugelkeilwellen bieten zum einen eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter wechselnden Betriebsbedingungen. Zum anderen eignen sie sich ideal für Anwendungen, die hohe Geschwindigkeiten, Vibrations- und Stoßfestigkeit, präzise Positionierung sowie hohe Torsionsbelastbarkeit erfordern.
Nicht immer lassen sich die Vorgaben für eine Linearanwendung mithilfe von Standard-Kugelkeilwellen optimal erfüllen. In solchen Fällen bietet Thomson seine Engineering-Leistungen an, um die Kugelkeilwellen so zu modifizieren, dass Ihre Anforderungen erfüllt werden und Ihr Projekt reibungslos auf Kurs bleibt.
Thomson unterstützt Sie mit umfassenden Online-Quellen – ganz gleich, an welcher Stelle im Entscheidungsprozess Sie sich gerade befinden:
Um die Leistung und die Lebensdauer von Präzisions-Kugelkeilwellen weiter zu optimieren, stehen bei Thomson drei verschiedene Beschichtungsoptionen zur Verfügung. Erfahren Sie in diesem Video, welche Vorteile die einzelnen Beschichtungen bieten.
Präzisions-Kugelkeilwellen | 8991 KB | |
Präzisions-Kugelkeilwellen | 9004 KB | |
Präzisions-Kugelkeilwellen | 3098 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB |
Precision Ball Splines Installation Manual | 829 KB |
Präzisions-Kugelkeilwellen – Wellen | ![]() |
— | — |
Präzisions-Kugelkeilwellen – Muttern | ![]() |
— | — |
Präzisions-Kugelkeilwellen – Baugruppen | ![]() |
— | — |
Schwerlast-Kugelkeilwellen | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].