Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die Linearaktuatoren der Reihe Electrak HD bieten flexible integrierte Steuerungsfunktionen, hervorragende Leistung und unübertroffenen Schutz gegen Umgebungseinflüsse. Beim Electrak HD handelt es sich um einen smarten elektromechanischen Linearaktuator, dessen integrierte Elektronik in vielen Fällen separate Steuerungseinheiten überflüssig macht. Seine extrem hohen Schub- und Zugkräfte mit Lastbereichen bis zu 16 kN eröffnen ein deutlich breiteres Anwendungsfeld für den Umstieg von hydraulischer auf elektrische Antriebstechnologie. Dazu erfüllt er die strengsten Abnahmekriterien für OEM-Komponenten, einschließlich IP69K.
Webinar: Produktvorstellung Electrak HD >
Video: Electrak HD – Stark, Intelligent, Robust >
Video: Smarte Aktorik: Konstruktion smarter Maschinen mit smarten Antriebskomponenten >
Thomsons Product Line Specialist Travis Gilmer und Elektroingenieur Chris Jones besprechen die Leistungsmerkmale des Electrak HD und erläutern warum er stärker, intelligenter und robuster als alle Linearaktuatoren ist, die Thomson bisher entwickelt hat. Seine Bordelektronik macht separate Steuerungen überflüssig, seine hohe Verstellkraft erweitert das Feld hydraulischer Anwendungen zur „Elektrifizierung“ – und er erfüllt die Abnahmekriterien härtester Umgebungsbedingungen.
Leistungsangaben | HDxx-B017 | HDxx-B026 | HDxx-B045 | HDxx-B068 | HDxx-B100 | HDxx-B160 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eingangsspannungen VDC |
12VDC (Toleranz: 9-16) 24VDC (Toleranz: 18-32) |
12VDC (Toleranz: 9-16) 24VDC (Toleranz: 18-32) |
12VDC (Toleranz: 9-16) 24VDC (Toleranz: 18-32) |
12VDC (Toleranz: 9-16) 24VDC (Toleranz: 18-32) |
12VDC (Toleranz: 9-16) 24VDC (Toleranz: 18-32) |
12VDC (Toleranz: 9-16) 24VDC (Toleranz: 18-32) |
Min./Max.-Hublänge mm |
100/1000 in 50-mm-Abstufungen |
100/1000 in 50-mm-Abstufungen |
100/1000 in 50-mm-Abstufungen |
100/1000 in 50-mm-Abstufungen |
100/1000 in 50-mm-Abstufungen |
100/500 in 50-mm-Abstufungen |
Max. dynamische Last N |
1700 | 2600 | 4500 | 6800 | 10.000 | 16.000 |
Max. statische Last, kN | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Max. Geschwindigkeit ohne Last mm/s |
71 | 40 | 24 | 18 | 11 | 7 |
Max. Geschwindigkeit bei Volllast mm/s |
58 | 32 | 19 | 14 | 9 | 5 |
Stromaufnahme, ohne Last / Volllast |
12 V = 3 / 18 24 V = 1,5 / 9 |
12 V = 3 / 18 24 V = 1,5 / 9 |
12 V = 3 / 18 24 V = 1,5 / 9 |
12 V = 3 / 20 24 V = 1,5 / 10 |
12 V = 3 / 18 24 V = 1,5 / 9 |
12 V = 3 / 20 24 V = 1,5 / 10 |
Volllast-Einschaltdauer bei 25 ºC |
25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Gewindetrieb- / Muttern-Typ | Kugel / Sicherheitskugel-mutter | Kugel / Sicherheitskugel-mutter | Kugel / Sicherheitskugel-mutter | Kugel / Sicherheitskugel-mutter | Kugel / Sicherheitskugel-mutter |
Kugel / Sicherheitskugel-mutter |
Betriebstemperatur ºC |
-40 bis +70 | -40 bis +70 | -40 bis +70 | -40 bis +70 | -40 bis +70 | -40 bis +70 |
Schutzart, statisch / dynamisch | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 |
Haltemoment am Schubrohr Nm |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max. Endenspiel mm |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Salzsprühnebel-Beständigkeit Stunden |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Aktuator-Gewicht kg |
6,5 bei 100 mm 11,0 bei 1000 mm |
6,5 bei 100 mm 12,2 bei 1000 mm |
6,5 bei 100 mm 12,2 bei 1000 mm |
6,5 bei 100 mm 12,2 bei 1000 mm |
6,7 bei 100 mm 12,4 bei 1000 mm |
7,0 bei 100 mm 9,4 bei 500 mm |
Electrak HD Linearaktuator | 2895 KB | |
Electrak HD Linearaktuator | 1833 KB | |
Electrak HD Linearaktuator | 2856 KB | |
Electrak HD Linearaktuator | 2909 KB | |
Electrak HD Linearaktuator | 2863 KB | |
Electrak HD Linearaktuator | 2980 KB | |
Electrak HD Linearaktuator | 3092 KB | |
带后部安装法兰的Electrak® HD | 1460 KB | |
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange | 468 KB | |
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange | 468 KB | |
Electrak HD & MD-Aktuatoren - Testverfahren | 12211 KB | |
Electrak HD & MD-Aktuatoren - Testverfahren | 12511 KB | |
Electrak HD & MD-Aktuatoren - Testverfahren | 1783 KB | |
Electrak HD & MD Aktuatoren - Testverfahren | 1948 KB | |
Smarte Linearaktuatoren | 2298 KB | |
Smarte Linearaktuatoren | 2292 KB | |
Smarte Linearaktuatoren | 3497 KB | |
Smarte Linearaktuatoren | 3661 KB |
Linearaktuatoren | 9799 KB | |
Linearaktuatoren | 9795 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].