Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Vormontierte, einbaubereite Tische, die geringe Reibung sowie gleichmäßige, präzise Bewegungen für ein breites Spektrum an moment- oder normal belasteten Anwendungen bieten. Zu den typischen Anwendungen zählen die Fertigungsautomation, medizinische und Verpackungsanwendungen, Werkzeugmaschinen, Halbleiter, Druck, Kfz-Montage, Luftfahrt und die Lebensmittelverarbeitung. Gleittische sind als anpassbare RoundRail-Linearführungen für mehrachsige, schlüsselfertige Systeme inklusive Motoren, Antriebe, Steuerungen und elektromechanischem Zubehör erhältlich.
Die Vorteile der RoundRail-Technologie – RoundRail Ball Bushing-Lagersysteme besitzen die Fähigkeit zum Ausgleich torsionaler Ausrichtungsfehler, die durch Ungenauigkeiten bei der Verarbeitung des Schlittens oder des Grundgestells sowie von Durchbiegung entstehen, sodass die Belastung der Lagerkomponenten nur wenig zunimmt. Die Selbstjustierung in alle Richtungen ermöglicht einen extrem gleichmäßigen Lauf auch bei einer Montage auf mit größerer Toleranz bearbeiten Oberflächen.
Endgestützt für Portal- oder „Brücken“-Anwendungen.
Durchgehende Abstützung für Anwendungen mit maximalen nach unten/seitlich wirkenden Lasten ohne Probleme in Bezug auf Wellendurchbiegung.
Vor-ausgerichtet und -montiert: sofortige Montage und Nutzung.
1 Tandem-Lagerblock, selbstausrichtend, geschlossen
2 Einzel-Lagerblöcke, selbstausrichtend, geschlossen
1 Tandem-Lagerblock, selbstausrichtend, offen
2 Einzel-Lagerblöcke, selbstausrichtend, offen
1 Tandem-Lagerblock, seitlich montierbare Ausführung für erhöhte Montageflexibilität
2 Lagerblöcke, seitlich montierbare Ausführung für erhöhte Montageflexibilität
Flachbauend, außenliegende Schienen mit maximalem Abstand zwischen den Lagern Bietet hohe Belastbarkeit gegen Nick-, Gier- und Rollmomente. Durchgehend gestützt.
Doppelwelle mit Mittelsteg für besonders hohe Rollmomentfestigkeit, Steifigkeit, und Laufruhe. Endgestützt für Portal- oder „Brücken“-Anwendungen.
Kurzschlitten-Montagefläche
Standardschlitten-Montagefläche
Vertikal montierbare Baugruppe
Horizontal montierbare Baugruppe
RoundRail-Linearführungen sind die nicht-angetriebenen Bausteine für Linear-Schiebetische. Durch die Möglichkeit individuell angepasster Abstände, sowohl zwischen den Schienen als auch zwischen den Lagern auf der Schiene, für höhere Moment-Traglasten erlauben sie die flexible praktisch jede Einbausituation. In Verbindung mit Kugelgewindetrieb-Einheiten entstehen angetriebene Schiebetische.
Dank einer optimalen Selbstausrichtung der Lagerkomponenten bei minimaler Belastung gewährleisten die Linearführungs-Schienensysteme von Thomson auch auf Anschlusskonstruktionen mit großzügigeren Montagetoleranzen eine extreme Laufruhe. Unsere Führungsschienensysteme sind in einer breiten Auswahl an Größen, Lagerausführungen und Montagekonfigurationen erhältlich, sodass sie perfekt auf Ihre Aktorik- und Anwendungsanforderungen anpassbar sind.
Trotz unseres umfangreichen Sortiments an Linearführungen (an den Enden oder durchgehend abgestützt, FluoroNyliner®, seitlicher Einbau, Doippelwelle mit und ohne Steg usw.) kann es vorkommen, dass ein Projekt eine Lösung außerhalb unseres Standardsortiments verlangt. In solchen Fällen erarbeiten die Thomson-Applikationsingenieure zusammen mit Ihnen an einer maßgeschneiderten Rundwellen-Linearführung, die genau Ihren Spezifikationen entspricht.
Thomson unterstützt Sie mit umfassenden Online-Quellen – ganz gleich, an welcher Stelle im Entscheidungsprozess Sie sich gerade befinden:
Wellenabstützungen werden benötigt, um Rundwellen als Linearführungen zu verwenden. In diesem Video lernen Sie die unterschiedlichen Ausführungen kennen, und wie Sie diese in Ihren Konstruktionen einsetzen.
Lernen Sie in diesem Video die zahlreichen verfügbaren Konfigurationen der Thomson-Lagerblöck kennen und erfahren Sie, welche die richtigen für Ihren Anwendungsfall sind.
Um eine höhere Präzision Ihrer Linearsysteme zu erreichen, kann es hilfreich sein, das Axialspiel durch Justierung der Lagerblöcke zu beseitigen. In diesem Video erfahren Sie, wie das geht.
Um eine Rundwelle als Linearführung zu verwenden, muss sie ordnungsgemäß montiert sein. In diesem Video zeigen wir Ihnen die gängigsten Montagearten für Rundwellen.
Durch Fortschritte bei den Tragzahlen, der Lebensdauer und der Produktionsrationalisierung eröffneten ein immer breiteres Anwendungsspektrum für die nahezu reibungsfreie Linearführung. Seit der Einführung der Vierkant- oder Profilschienen-Linearführung in den 1970er-Jahren stehen Konstrukteure vor der Gretchenfrage: Rund oder Profil?
So entscheiden Sie sich zwischen den wichtigsten Lineartechnologien und konstruieren Automatisierungssysteme mit optimaler Leistungsfähigkeit, indem Sie bei der Auswahl der Linearkomponenten konstruktive Überlegung über die Frage der Kosten stellen.
Mehr erfahrenNur wenn Sie für eine Anwendung das richtige Lager spezifizieren, sparen Sie Zeit und vermeiden explodierende Kosten. Die Kenntnis der Vor- und Nachteile der einzelnen Lagertypen ist Voraussetzung für die exakte Auslegung und Auswahl des passenden Lagers für Ihre Anwendung. Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die wichtigsten Arten von Linearlager und -führungen, erklärt die Auswahl für eine bestimmte Anwendung und beschreibt die Fehlerbehebung häufiger Anwendungsprobleme.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].