Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Kein Rätselraten mehr bei der Spezifikation mehrerer Komponenten für Ihre Linearantriebstechnik. Thomson Kompakt-Linearsysteme liefern die benötigte Verstellkraft und Lagerabstützung in einem kompakten Paket für beengte Einbausituationen. Ob Sie sich für eine unserer drei Standard-Architekturen (siehe unten) entscheiden oder zusammen mit unseren Ingenieuren eine völlig neue Lösung erarbeiten: Ihre anwendungstechnischen Anforderungen bestimmen in jedem Fall die Auswahl und Dimensionierung Ihrer Systemkomponenten.
Diese Konfiguration ermöglicht eine geringere Stellfläche, indem Spindel und Profilschienenführung übereinander angeordnet sind.
Diese Konfiguration ermöglicht eine geringere Systemhöhe, indem Spindel und Profilschienenführung nebeneinander abgeordnet sind.
Stellen Sie gemeinsam mit einem Thomson-Ingenieur Komponenten für eine auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung zusammen.
Vereinbaren Sie eine virtuelle Live-Beratung.Grundparameter | |||
---|---|---|---|
Gleitgewindespindel | |||
Werkstoff | 300er-Edelstahl | ||
Standardbeschichtung1 | Ohne | ||
Standard-Steigungsgenauigkeit
[ µm/300 mm]
|
250 | ||
Präzisions-Steigungsgenauigkeit
[ µm/300 mm]
|
75 | ||
Geradheit
[ µm/300 mm]
|
125 | ||
Gleitgewindemutter | |||
Standardwerkstoff | Innengeschmiertes Acetal | ||
Mutter-Wirkungsgrad2
[%]
|
Bis 85 | ||
Typische lineare Laufleistung
[km]
|
250 | ||
Positions-Wiederholgenauigkeit mit Standardmutter3
[mm]
|
0,127 bis 0,254 | ||
Positions-Wiederholgenauigkeit mit spielfreier Mutter4
[mm]
|
0,051 | ||
Motor | |||
Baugröße | NEMA 14 | NEMA 14 | NEMA 14 |
Schrittweite
[°]
|
1,8 | ||
Konzentrizität, Montagezapfen auf Welle
[mm]
|
0,08 TIR | ||
Rechtwinkligkeit, Welle zu Montagefläche
[mm]
|
0,08 TIR | ||
Max. Gehäusetemperatur
[°C]
|
80 | ||
Lagertemperatur
[°C]
|
–20 bis +50 | ||
Umgebungstemperatur
[°C]
|
–20 bis +50 | ||
Max. Feuchte (nicht-kondensierend)
[%]
|
85 | ||
Wickeldraht-Isolierung
[°C]
|
Klasse B 266 | ||
Isolationswiderstand | bei 500 VDC [MOhm] 100 | ||
Durchschlagfestigkeit | 1 min. [VAC] 500 | ||
Baugruppe | |||
Max. Flankenspiel mit Standard-Mutter5
[mm]
|
0,25 | ||
Betriebstemperatur
[°C]
|
–10 bis +50 |
Kompakte Linearsysteme von Thomson können in vorkonfigurierten Konfigurationen erworben oder ohne zusätzliche Kosten vollständig angepasst werden. Dieses Video zeigt Ihnen einige Möglichkeiten, das beste System für Ihre Lineartechnik auszuwählen.
Kompakt-Linearsysteme – Rundwellen-Konfiguration | ![]() |
— | — |
Kompakt-Linearsysteme – Schmale Konfiguration | ![]() |
— | — |
Kompakt-Linearsysteme – Breite Konfiguration | ![]() |
— | — |
Kompakt-Linearsysteme | 8119 KB | |
Kompakt-Linearsysteme | 8119 KB | |
Kompakt-Linearsysteme | 1550 KB |
Kompakt-Linearsysteme – Installationsanleitung | 910 KB | |
Kompakt-Linearsysteme – Installationsanleitung | 910 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].