Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Electrak Pro Aktuatoren

Electrak Pro Aktuatoren

Die Produktfamilie Electrak® Pro ist die ideale Wahl für extrem schwierige und anspruchsvolle Anwendungen. Wenn der Raum begrenzt ist, Staub, Schmutz und Wasser im Übermaß vorhanden sind und ein stetiger, zuverlässiger und wartungsfreier Betrieb ein Muss ist, dann bietet Electrak Pro die Lösung.

Electrak Pro Linearaktuatoren wurden abgekündigt. Nachfolgemodelle finden Sie in unserem Produktfinder für Linearaktuatoren oder kontaktieren Sie uns gerne.

Überblick

Spezifikationen

Leistungsdaten ACME-Spindel Kugelspindel
Eingangsspannungen (VDC) 12, 24
Max. Hublänge: mm (in) 300 (12.0)
Max. dynamische Tragzahl: N (lbf) 3375 (750) 4448 (1000)
Max. statische Last: N (lbf) 6750 (1500) 9000 (2000)
Max. Leerlaufgeschwindigkeit : mm/s (in/s) 50 (2.0) 50 (2.0)
Max. Geschwindigkeit bei Volllast: mm/s (in/s) 43 (1.7) 38 (1.5)
Einschaltdauer bei Volllast und 20 ºC 25 %
Betriebstemperatur: ºC -40 bis +85
Schutzart: Standard (optional) IP66 (IP67)
Kompatible Steuerungen Modellabhängig
Verwenden Sie den Produktkonfigurator zur Wahl des richtigen Modells

Merkmale des Electrak Pro

  • Widerstandsfähiges und korrosionsfestes Aluminiumgehäuse
  • Optimiertes Gehäuse mit minimaler eingefahrener Länge
  • Abdeckrohr aus Edelstahl und Verlängerungsrohr
  • Elektronische Lastüberwachung (ELM) bietet Schutz für Mittelhub- und Endlage
  • Manuelle Übersteuerungsfunktion
  • Gabelkopfmontage
  • Dynamische Bremsung
  • Haltebremse bei Modellen mit Kugelgewinde
  • CE-zertifiziert
  • Wartungsfrei

Optionen für den Electrak Pro

  • Linearpotentiometer
  • Encoder-Rückführung
  • Programmierbare Endschalter
  • Niederspannungsschaltung
  • Ausgang zur Anzeige der Hubendlage
  • Ausgang zur Anzeige der ELM-Auslösung
  • Eingang für Signalverfolgung
  • IP67
  • Schwarze Lackierung
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang