Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson bietet branchenweit das größte Sortiment an Kugelgewindetrieben von Miniatur- bis Schwerlast-Ausführungen – einschließlich gerollter, geschliffener und gewirbelter Gewindespindeln in Zoll- und metrischen Maßen. Unter einem Kugelgewindetrieb versteht man ein Antriebselement zur Umsetzung einer Drehbewegung in eine Längsbewegung und umgekehrt. Der Kugelgewindetrieb besteht aus einer Kugelgewindespindel, einer Kugelgewindemutter mit Kugelrückführung und Kugeln. Die Verbindung zwischen Kugelspindel und Mutter stellen Kugeln her, die sich in entsprechenden vorgeformten Laufbahnen abwälzen. Aufgrund der Rollreibung weist der Kugelgewindetrieb einen günstigen Reibungskoeffizienten auf und in der Regel einen optimalen Wirkungsgrad von bis zu 98 % auf. Die zu übertragenden Kräfte verteilen sich auf eine Vielzahl von Kugeln, sodass sich eine geringe relative Belastung pro Kugel ergibt.
Optimieren Sie Ihre Konstruktion mit einer Sonderlösung.
Metrische und zöllige Kugelgewindetriebe (Baugruppen aus Kugelgewindespindeln und Kugelgewindemuttern), ideal für Anwendungen mit hoher Präzision und Belastung, werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt, um bei minimaler Eigenreibung Dreh- in Linearbewegungen zu wandeln.
Präzisions-Kugelgewindetriebe werden auf unterschiedliche Weise produziert. Durch ein besonderes Augenmerk auf Design, Qualität, Werkstoffe, Fertigung und anwendungstechnischen Support unterscheidet sich Thomson vom Wettbewerb und entsteht ein Erfolgsrezept mit jahrzehntelangem Bestand.
Sollten die Standard-Kugelgewindetriebe von Thomson Ihre anwendungstechnischen Anforderungen nicht genau erfüllen, helfen Ihnen unsere Planungsexperten mit einer maßgeschneiderten Sonderlösung. Ganz gleich ob Einzelstück oder Großabnahme, eine einfache Modifikation einzelner Komponenten oder eine komplexe Baugruppe – unsere kundenspezifischen Lösungen erfüllen Ihre Anforderungen und verbessern die Leistung Ihrer Maschine.
Thomson unterstützt Sie mit umfassenden Online-Hilfestellungen – ganz gleich, an welcher Stelle im Entscheidungsprozess Sie sich gerade befinden:
Dieses Video behandelt den Aufbau und die Installation von Kugelgewindetrieben. Es erlätert die Funktion von Kugelgewindetrieben im Anwendungsdesign sowie die Komponenten eines Kugelgewindetriebes und einer Kugelgewindemutter. Außerdem wird die Montage einer Kugelgewindemutter auf eine Spindel dargestellt und das Einsetzen von Kugellagern für den Fall, dass einige Lager während der Montage herausfallen.
Jede einzelne Anwendung erfordert eine sorgfältige Analyse von Leistung, Lebensdauer und Kosten. Das gilt insbesondere bei hohen Lasten. Erfahren Sie, warum Sie bei Ihrer nächsten Nutzung eines Linearsystems einen Schwerlast- einem Standard-Kugelgewindetrieb vorziehen sollten.
Referent: Markus Brändle, Produktlinien-Verantwortlicher – Kugelgewindetriebe, Spindelhubgetriebe sowie Linearlager & -führungen bei Thomson Neff Industries, Deutschland
Wiederbefüllen einer Kugelgewindemutter mit Lagerkugeln. Metrische Kugelgewindemuttern sind häufig mit einer Einzelumlenkung ausgestattet. Die gezeigte Methode eignet sich aber auch für Muttern mit Kanalumlenkung.
Wie wählen Sie aus all den Tausenden von Möglichkeiten schnell und zuverlässig für Ihre Linearanwendung den optimalen Kugelgewindetrieb in der passenden Größe?
So gelangt die Kugelgewindemutter sicher von der Transporthülse auf die Spindel.
Da Kugelgewindetriebe sowohl in Zoll als auch in metrischen Maßen erhältlich sind, beginnen Konstrukteure zuweilen ihre Spezifikation mit der Auswahl einer Produktreihe nach diesem Unterscheidungsmerkmal. Diese Entscheidung kann jedoch das perfekte Produkt für die jeweilige Anwendung von vornherein ausschließen und zu deutlichen Nachteilen bezüglich Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand führen. Dieser Artikel erläutert, wie Auslegungs- und Auswahlfragen, die auf die Leistung abzielen – anstatt auf Produktnamen – effizientere Linearlösungen ergeben.
Mehr erfahrenRollengewindetriebe galten seit langem als einzige Technologie zur Bewegung großer Lasten, wenn die Baugröße begrenzt ist. Tatsächlich haben Fortschritte in der Technologie von Kugelgewindetrieben die Möglichkeit eröffnet, auch für Anwendungen mit hohen Lasten eingesetzt zu werden. Das ist besonders wichtig, da ein Hochlast-Kugelgewindetrieb in der Regel nur halb so teuer ist wie ein Rollengewindetrieb mit vergleichbaren Leistungswerten.
Mehr erfahrenIn der Massenproduktion, wo repetitive Hubbewegungen ausgeführt werden, aber dennoch manuelle Eingriffe erforderlich sind, erlangen sogenannte „kollaborative Roboter“ (Cobots) immer mehr an Beliebtheit. Ein französischer Cobot-Hersteller hat nun eine Lösung entwickelt, die anstelle von Zahnrädern Aktuatoren mit Kugelgewindetrieb und Seilzug nutzt und damit einen neuen Maßstab in puncto Effizienz und Sicherheit für Cobots setzt.
Mehr erfahrenThomson High-Load Ball Scews Provide Maximum Load Capacity and Longer Life in a Compact Envelope | 2019-02-04 |
KUGELGEWINDETRIEBE | |||
Kugelgewindetriebe - Zoll | ![]() |
— | — |
Kugelgewindetriebe - metrisch (Nordamerika) | ![]() |
— | — |
Kugelgewindetriebe - metrisch (Europa) | ![]() |
— | — |
KUGELGEWINDEMUTTERN | |||
Flansch-Kugelgewindemuttern – Zoll | ![]() |
— | — |
Flansch-Kugelgewindemuttern – metrisch | ![]() |
— | — |
Einschraub-Kugelgewindemuttern - Zoll | ![]() |
— | — |
Einschraub-Kugelgewindemuttern - metrisch | ![]() |
— | — |
Zylindrische Kugelgewindemuttern – metrisch | ![]() |
— | — |
WELLENBÖCKE | |||
Kugelgewindetrieb-Wellenböcke - Zoll | ![]() |
— | — |
Kugelgewindetrieb-Wellenböcke - metrisch | ![]() |
— | — |
SPINDELN | |||
Präzisionsgerollte Kugelgewindespindeln - Zoll | ![]() |
— | — |
Präzisionsgerollte Kugelgewindespindeln - metrisch | ![]() |
— | — |
ZUBEHÖR | |||
Kugelgewindetriebe - Flansche | ![]() |
— | — |
Kugelgewindetriebe - Abstreifer | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].