Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Konzipiert als kleineres Pendant zum Electrak® HD, liefern diese smarten Elektro-Linearaktuatoren relativ zu ihrer kompakten Größe beeindruckend viel Leistung – und tun das klaglos selbst bei widrigsten Umgebungsbedingungen völlig wartungsfrei. Ihre integrierten Steuerfunktionen öffnen die Tür zu einer breiten Palette an Möglichkeiten, sei es die CAN-Bus-Anbindung oder das Niederstromschalten mit und ohne Positionsrückführung.
Leistungsangaben | MDxxA025 | MDxxA050 | MDxxA100 | MDxxA200 |
---|---|---|---|---|
Eingangsspannungen (VDC) | 12 VDC (Toleranz: 9–16) 24 VDC (Toleranz: 18–32) 48 VDC (Toleranz: 38–60) |
|||
Min./Max.-Hublänge (mm) | 50/300 in 50-mm-Abstufungen | |||
Max. statisch/ dynamische Last (N) | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
Max. Geschwindigkeit ohne Last (mm/s) | 52 | 28 | 14,5 | 7 |
Max. Geschwindigkeit bei Volllast (mm/s) | 43,8 | 18,5 | 11 | 5,4 |
Volllast-Einschaltdauer bei 25 °C |
25 | |||
Spindel- / Muttern-Typ | ACME/Trapez | |||
Betriebstemperatur (°C) | –40 bis +85 | |||
Schutzart, statisch / dynamisch | IP67, IP69K / IP66 | |||
Haltemoment (Nm) | 0 | |||
Max. Endenspiel (mm) | 1,2 | |||
Aktuator-Gewicht (kg) | 1,1 bei 50 mm 1,2 bei 100 mm 1,3 bei 150 mm 1,4 bei 200 mm 1,5 bei 250 mm 1,6 bei 300 mm |
|||
Salzsprühnebel-Beständigkeit (Stunden) | 500 |
* Option für MD48-Modelle (mit 48 VDC Versorgungsspannung) nicht verfügbar.
Electrak MD Linearaktuatoren | 14088 KB | |
Electrak MD Linearaktuatoren | 12061 KB | |
Electrak MD Linearaktuatoren | 3073 KB | |
Electrak MD Linearaktuatoren | 3175 KB | |
Electrak MD Linearaktuatoren | 2593 KB | |
Electrak HD & MD-Aktuatoren - Testverfahren | 1918 KB | |
Electrak HD & MD-Aktuatoren - Testverfahren | 1953 KB | |
Electrak HD & MD-Aktuatoren - Testverfahren | 1954 KB | |
Electrak HD & MD Aktuatoren - Testverfahren | 1948 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].