Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

RoHS-Konformität

Thomson verpflichtet sich, weltweit Produkte zu liefern, die den Anforderungen seiner vielfältigen Kundengruppen gerecht werden und sämtliche rechtliche Vorschriften einhalten. Mit Gültigkeit seit Februar 2003 hat die Europäische Union verfügt, dass für bestimmte Kategorien elektrischer und elektronischer Geräte, die im EU-Gebiet verkauft werden, Grenzwerte folgender Inhaltsstoffe gelten: Blei (Pb), Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd), sechswertiges Chrom (Cr6+), Polybrombiphenyle (PBB) und polybromierter Diphenylether (PBDE) müssen durch unschädliche Alternativstoffe ersetzt werden. Am 21. Jul 2011 ist die neue RoHS-Richtlinie, 2011/65/EU, in Kraft getreten.

Thomson hat diese Richtlinie („zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten“), allgemein „RoHS 2“ genannt, genau untersucht. Wenngleich viele der Thomson-Produkte nicht unter die RoHS-Richtlinie fallen, haben wir den Status der RoHS-Konformität für die meisten Produkte in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. Einige der aufgeführten Produkte, die kundenspezifische Bauteile enthalten, sind unter Umständen nicht konform, z.B. wenn ein nicht-konformer Stecker spezifiziert wurde.

Die Erstellung dieser Liste erfolgte nach sorgfältiger Begutachtung unseres derzeitigen Produktangebots und der von unseren Kunden gefertigten Produkte, die möglicherweise von der RoHS-Richtlinie betroffen sind. Mit dieser Maßnahme wollen wir unsere Kunden beim Konformitätsnachweis-Verfahren unterstützen. Auf Wunsch können anhand von Teilenummern RoHS-Zertifikate ausgestellt werden. Ist ein von Ihnen erworbenes Thomson-Produkt nicht aufgeführt, wenden Sie sich bitte an Ihren Thomson-Vertriebsingenieur, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu besprechen.

RoHS-Konformitätstabelle

Markenname Produktfamilie Beschreibung
Thomson 60 Case-Welle RoundRail-Wellen
Thomson Kugelmutter Kugelmuttern für Gewindetriebe
Thomson Kugelgewindetrieb Kugelgewindetriebe
Thomson Spindelhubgetriebe Alle Spindelhubgetriebe außer Spindelhubgetriebe mit Rotgussmutter
Thomson Gewindetrieb mit und ohne Motor Trapezgewindetriebe
Thomson Profilschienen - Serie 400; Serie 500; AccuMini;
T-Serie; MicroGuide
Profilschienen
Thomson Linearlager- Super Smart
Super-Präzisionslager
Linearlager
Thomson Präzisionskugeln Präzisionskugeln
Micron Getriebe Getriebe
API Delevan Drosselspulen, Transformatoren, Drehgeber Drosselspulen, Transformatoren, Drehgeber
Thomson Katalog-PPA- und Electrak-
Industrieaktuatoren
Aktuatoren
Zum Seitenanfang