Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Der Electrak LA 24-Aktuator ist für stabile und robuste Anwendungen vorgesehen. Diese wahlweise mit ACME- oder Kugelspindelantrieb erhältlichen Elektrozylinder-Modelle sind über ein Getriebe an einen AC-Motor gekoppelt. Sie bieten eine stabile und zuverlässige Qualitätskonstruktion mit einem Abdeckrohr aus Aluminium und T-Nuten zur Montage von Positionssensoren.
Leistungsdaten | ACME-Spindel | Kugelspindel |
---|---|---|
Eingangsspannungen: VAC (50 Hz) | 230 einphasig 400 dreiphasig |
|
Max. Hublänge: mm (in) | 600 (24.0) | |
Max. dynamische Tragzahl: N (lbs) | 2250 (500) | 6800 (1500) |
Max. statische Last: N (lbs) | 11350 (2550) | 18000 (4050) |
Max. Leerlaufgeschwindigkeit : mm/s (in/s) | 48 (1.9) | 52 (2.0) |
Max. Geschwindigkeit bei Volllast: mm/s (in/s) | 38 (1.5) | 45 (1.77) |
Einschaltdauer bei Volllast und 25 ºC (77 ºF) | 25 % | |
Betriebstemperatur: ºC (ºF) | -25 bis +65 (-15 bis +150) | |
Schutzart: Standard (optional) | IP45 | |
Kompatible Steuerungen | Modellabhängig Verwenden Sie den Produktkonfigurator zur Wahl des richtigen Modells |
Linearaktuatoren | 9795 KB | |
Linearaktuatoren | 5661 KB | |
Linearaktuatoren | 4558 KB | |
Linearaktuatoren | 2688 KB | |
Linearaktuatoren | 9799 KB | |
Linearaktuatoren | 3296 KB | |
Linearaktuatoren | 3264 KB |
Montageanleitung für Aktuatoren LA-FA-IA | 1559 KB | |
Montageanleitung für Linearaktuatoren LA-FA-IA | 282 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].