Electrak LA14 - Aktuatoren
Die Serie Electrak LA14 basiert auf der Electrak 10-Baureihe, die mit einem Kugelgewindetrieb-System für Anwendungen ausgestattet ist, die eine maximale Tragzahl, robuste Auslegung und lange Lebensdauer erfordern. Sie bietet zusätzlich den Vorteil eines integrierten Anti-Rotations-Mechanismus und eines Abdeckrohrs aus Aluminium. Das Abdeckrohr aus Aluminium ist mit T-Nuten versehen, die für die Montage verwendet werden können. An beiden Seiten des Rohrs können magnetische Sensoren angebracht werden.