Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Palettierung von Lebensmittelverpackung

Palettierung von Lebensmittelverpackung

Die Lebensmittelindustrie stellt hohe Anforderungen an die Fördertechnik. An Einsatzorten wie Molkereien, Bäckereien und Brauereien herrschen raue Bedingungen, und die Ausrüstung ist oft extremen Temperaturen sowie Nässe, Schmutz und Reinigungsmitteln ausgesetzt. Zusätzlich muss die Ausrüstung schnell und präzise arbeiten, um mit den hohen Takten der Fertigungslinien Schritt zu halten. Gleichzeitig soll sie jedoch reinigungs- und wartungsfreundlich sein, um eine Verschmutzung der Umgebung oder der Lebensmittel auszuschließen. Ganz gleich, wie Ihr Anforderungsprofil im Bereich der Lebensmittelverarbeitung aussieht – Thomson verfügt über die passenden Produkte und das notwendige Know-how für eine optimale Lösung.

Lineareinheiten

Nur wenige Anbieter bieten Lineareinheiten mit eine derartigen Bandbreite an Größen und Technologien wie Thomson. Wir stellen Systeme zusammen, die speziell darauf zugeschnitten sind, die für Ihre Anwendung benötigte Leistung, Langlebigkeit und Sicherheit zu liefern.

Präzisions-Linearaktuatoren

Durch den Austausch vorhandener hydraulischer und pneumatischer Systeme gegen elektrische Präzisions-Linearaktuatoren gewinnen Sie höhere Geschwindigkeiten, mehr Präzision, verbesserte Steuermöglichkeiten, geringere Geräuschentwicklung und einen verminderten Energieverbrauch.

Micron AquaTrue-Planetengetriebe

Die speziell für die lebensmittelverarbeitende Industrie entwickelte AquaTRUE-Baureihe bietet sowohl die Präzision als auch die Robustheit, die für eine optimale Leistung benötigt werden. Mit einem breiten Spektrum an Übersetzungsverhältnissen und Baugrößen lässt sich AquaTrue in die meisten Maschinentypen integrieren.

Zum Seitenanfang