![](video/Images/Thomson_Hydraulic_Web_Home.jpg)
Electrak® HD – Überlegene Leistung
Beim Electrak HD handelt es sich um einen neuen elektrischer Linearaktuator, dessen integrierte Elektronik in vielen Fällen separate Steuerungseinheiten überflüssig macht. Seine extrem hohen Schub- und Zugkräfte (bis 16 kN) eröffnen ein deutlich breiteres Anwendungsfeld für den Umstieg von hydraulischer auf elektrische Antriebstechnologie.
Erste Schritte
Der Umstieg auf den Electrak HD ist denkbar einfach. Sie füllen unseren Schnellfragebogen aus, und kurz darauf meldet sich ein Thomson-Applikationsingenieur bei Ihnen. Alles was wir brauchen, sind einige Angaben zu Ihrem Projekt, um gemeinsam Ihre Linearaktorik zu optimieren.
Intelligente „Bordelektronik“
Das Thomson Electrak Modular Control System (EMCS) ist in jeden HD-Aktuator integriert und dient als Basis für die derzeit beste integrierte Steuerung – einschließlich J1939 CAN-Bus als Option.
Höchster Schutz gegen Umgebungseinflüsse
Der Electrak HD hat in zahlreichen Tests bewiesen, dass er die strengsten OEM-Kriterien für mechanische und elektronische Komponenten erfüllt und sogar übertrifft. Die Schutzarten IP69K (statisch), IP67 (statisch) und IP66 (dynamisch) zeigen, dass der Electrak HD den härtesten Umgebungsbedingungen standhält.