Electrak® GX Linearaktuatoren
Electrak GX Aktuatoren verwenden einen robusten Gewindetrieb für Anwendungen mit hohen Tragzahl-Anforderungen bis 9 kN. Eine Federband-Haltebremse oder eine selbsthemmende Trapezgewindemutter (je nach gewählter Tragzahl) hält die Last bei abgeschaltetem Aktuator an ihrer Position. Beim Electrak GX steht Individualisierung an erster Stelle: vielfältige Standardoptionen für die Montageaufnahme sowie zahlreiche Hublängen erlauben eine optimal Anpassung an Ihre Anwendung.