Electrak 1 (SP) - Aktuatoren
Die vollständig unabhängigen und gedichteten Stellantriebe der Baureihe Electrak 1 sind für Linearbetätigungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Mit diesen Einheiten lassen sich problemlos Hydraulik- oder Pneumatikzylinder vergleichbarer Größe ersetzen. Beim Einsatz in Anwendungen mit intermittierendem Betrieb bieten die Electrak 1 Linearaktuatoren eine konsistente, wiederholbare Leistung auch unter extremen Betriebsbedingungen wie extremen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit.